The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • BRAP0802ELN
    EAN-nummer
    4012740887779
    Verpakking
    16 meter
    • Universele kabel­goten
    • Systeem BRP - wand­ka­nalen
    • Zuilen
    • Mini­zuilen
    • Toon meer

    Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP BRAP0802ELN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP

    BRAP0802ELN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      80 mm
    • Lengte
      2000 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Geano­di­seerd
    • Kleur
      Alumi­nium
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 90 °C
    • Gere­la­teerde Series
      BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Mobiele zuil 80, Plafond­zuil 80, Vloer­zuil 80

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration BRAP0802ELN
    PDF
    RoHS report BRAP0802ELN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BRAP0802ELN | Hager Belgium

      Afbeelding BRAP0802ELN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRAP0802ELN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BRAP0802ELN

      Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      369,98 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRAP08029016 - Deksel in alu voor installatiekanalen BRAP, RAL9016
      BRAP08029016
      Deksel in alu voor installatiekanalen BRAP, RAL9016
    • 2
      L4770 - Steun voor verticale montage 45x45 mm
      L4770
      Steun voor verticale montage 45x45 mm
    • 3
      DAP80650ELN - DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
      DAP80650ELN
      DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    • 4
      DAP280650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
      DAP280650ELN
      DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    • 5
      DAP245650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
      DAP245650ELN
      DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België