The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • L4770
    EAN-nummer
    4012740902250
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zuilen
    • Mini­zuilen
    • Toon meer

    Steun voor verticale montage 45x45 mm L4770

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Steun voor verticale montage 45x45 mm

    L4770

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      10 mm
    • Hoogte van de opening
      45 mm
    • Breedte
      45 mm
    • Diepte
      10 mm
    • Gere­la­teerde Systeem
      Zuilen­sys­teem 45

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration L4770
    PDF
    RoHS report L4770
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding L4770 | Hager Belgium

      Afbeelding L4770

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad L4770 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad L4770

      Steun voor verticale montage 45x45 mm

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP
      BRAP0802ELN
      Deksel in aluminium voor installatiekanalen BRAP
    • 2
      BRAP08029016 - Deksel in alu voor installatiekanalen BRAP, RAL9016
      BRAP08029016
      Deksel in alu voor installatiekanalen BRAP, RAL9016
    • 3
      DAP80650ELN - DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
      DAP80650ELN
      DAP, vloerzuil enkel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    • 4
      DAP280650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
      DAP280650ELN
      DAP, vloerzuil dubbel, ecoline 80 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
    • 5
      DAP245650ELN - DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd
      DAP245650ELN
      DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België