BR70100/1-RAL9010 kanaal BRP6510019011
EAN-nummer
4012740855990
Verpakking
8 meter
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Afdekplaat voor wandgoot 3 producten beschikbaar
-
Deksel 1 producten beschikbaar
-
Eindplaat 1 producten beschikbaar
-
Binnenhoek 1 producten beschikbaar
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar
-
Bekijk meer 7 andere producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte70 mm
-
Breedte100 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5300 - 5300 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels1
-
breedte deur 180 mm
-
Deur 20
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)12
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)33
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieStandaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurGrafietzwart
-
RAL-kleur9011
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP40
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingKoppelingen als afzonderlijke referentie
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie