The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Appa­ra­tuur­hou­ders voor universele kabel­goten
    • GT4519016
    EAN-nummer
    4012740023313
    Verpakking
    1 Stuk
    • Appa­ra­tuur­hou­ders voor universele kabel­goten

    Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016 GT4519016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016

    GT4519016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Deksel­breedte
      80 mm
    • Hoogte van de opening
      45 mm
    • Breedte van opening
      45 mm
    • Aantal eenheden
      1
    Confi­gu­ratie
    • Type inbouw­com­po­nent
      Direct 45 mm
    • Over­lap­pend
      Ja
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      PC-ABS
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­code
      9016
    Uitrus­ting
    • Met bescherm­folie
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GT4519016
    PDF
    RoHS report GT4519016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GT4519016 | Hager Belgium

      Afbeelding GT4519016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GT4519016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GT4519016

      Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016

      PDF
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-01-12 | Hager Belgium

      DXF-bestanden International 2023-01-12

      DXF
      50,82 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      2,56 MB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Belgium

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      32,24 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT4539011 - Drievoudige apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, zwart RAL 9011
      GT4539011
      Drievoudige apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, zwart RAL 9011
    • 2
      GT4529011 - Dubbele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, zwart RAL 9011
      GT4529011
      Dubbele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, zwart RAL 9011
    • 3
      GT4519011 - Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, zwart RAL 9011
      GT4519011
      Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, zwart RAL 9011
    • 4
      GT451ALU - Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, gelakt aluminium
      GT451ALU
      Enkele apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, gelakt aluminium
    • 5
      GT4539016 - Drievoudige apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016
      GT4539016
      Drievoudige apparatuurhouder 45 mm, breedte 80 mm, RAL 9016

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België