Buitenhoek voor installatiekanaal BRP/BRHP651301, RAL 9016 BRP651303H9016
EAN-nummer
4012740014694
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte68 mm
-
Breedte130 mm
Toebehoren
-
ToebehorenDekselonderdeel
Configuratie
-
OverlappendJa
Instellingen
-
Hoekbereik85 - 95
Installatie, montage
-
BodemperforatieNee
Materiaal
-
MateriaalPC-ABS
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
Uitrusting
-
Met beschermfolieNee
-
Gerelateerde SeriesBRAP 65x130, BRHP 65x130, BRP 65x130
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Gereedschap
Gereedschap en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB
Meer documentatie