The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Universele kabel­goten
    • BRAP651007LAN
    EAN-nummer
    4012740842129
    Verpakking
    1 Stuk
    • Universele kabel­goten
    • Systeem BRP - wand­ka­nalen
    • Toon meer

    Afdekprofiel voor BRAP651001, kleur aluminium BRAP651007LAN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afdekprofiel voor BRAP651001, kleur aluminium

    BRAP651007LAN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      100 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Kleur
      Alumi­nium
    • Gere­la­teerde Series
      BRAP 65x100

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration BRAP651007LAN
    PDF
    RoHS report BRAP651007LAN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding BRAP651007LAN | Hager Belgium

      Afbeelding BRAP651007LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad BRAP651007LAN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad BRAP651007LAN

      Afdekprofiel voor BRAP651001, kleur aluminium

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-14

      PDF
      501,68 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
      L4181GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    • 2
      L4183GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
      L4183GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
    • 3
      L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
      L4182GNGE
      Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    • 4
      L4187CHRO - Aardingsklem, verchroomd
      L4187CHRO
      Aardingsklem, verchroomd
    • 5
      BRAP651001ELN - Sokkel voor kabelgoot in aluminium 65x100 mm, L=2m
      BRAP651001ELN
      Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België