The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Universele kabel­goten
  • BRP08029016
  • Kabel­goten

Deksel in PVC voor installatiekanalen BRP BRP08029016

EAN-nummer
4012740014571
Verpakking
24 meter
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Deksel in PVC voor installatiekanalen BRP

BRP08029016

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 4 producten beschikbaar

Referenced by

  • BRP6510019016

    Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x100 mm, RAL 9016

     0,00 €  / *
  • BRP6513019016

    Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x130 mm, RAL 9016

     0,00 €  / *
  • BRP6517019016

    Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x170 mm, RAL 9016

     0,00 €  / *
  • BRP65210D19016

    Sokkel voor installatiekanaal in PVC 65x210 mm, 2 comp., RAL 9016

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Deksel­breedte
    80 mm
  • Lengte
    2000 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Verkeerswit
  • RAL-­kleur
    9016
Uitrus­ting
  • Met bescherm­folie
    Ja
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 60 °C
  • Gere­la­teerde Series
    BRP 65x100, BRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration BRP08029016
PDF
Hager RoHS report BRP08029016
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding BRP08029016 | Hager Belgium

    Afbeelding BRP08029016

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad BRP08029016 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad BRP08029016

    Deksel in PVC voor installatiekanalen BRP

    PDF
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L4183GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
    L4183GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm
  • 2
    L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    L4181GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
  • 3
    L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    L4182GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
  • 4
    L4187CHRO - Aardingsklem, verchroomd
    L4187CHRO
    Aardingsklem, verchroomd
  • 5
    M2026 - LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs
    M2026
    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België