Centra­lini
Pablo
Emer­genza

Proget­tati per un’instal­la­zione pensata per proteg­gere.

 

La scelta ideale per gestire l’emer­genza, proteg­gendo persone, impianti e strut­ture.

Parcheggio pubblico sotterraneo. In primo piano, montato su una colonna il centralino di emergenza Pablo IP55 CE PULS R con pulsante illuminabile.

In caso di emer­genza,
la tempe­sti­vità è tutto! 

Nelle situa­zioni critiche, come un prin­cipio di incendio o un malfun­zio­na­mento improv­viso, la rapi­dità d’inter­vento è vitale.
Un semplice gesto, come premere un pulsante, può preve­nire danni gravi a persone, impianti e strut­ture.
Il centra­lino di emer­genza Pablo IP55 CE PULS R nasce proprio per questo: permet­tere un inter­vento istan­taneo in modo chiaro, sicuro e sempre visi­bile, anche nei contesti più diffi­cili.


Perché scegliere il centra­lino stagno
Pablo Emer­genza

  • Pulsante illu­mi­na­bile: sempre visi­bile, anche in situa­zioni di scarsa luce o emer­genza
  • Montaggio a parete: instal­la­zione semplice e veloce esterno muro o su scatola “503” ad incasso
  • Chiu­sura sicura: preven­zione contro mano­mis­sioni acci­den­tali
  • Prote­zione elevata: resi­stente a polvere e spruzzi, ideale per ambienti complessi
Infografica con centralino di emergenza Pablo Emergenza con pulsante illuminabile , su sfondo grigio neutro. Sotto sono elencati i principali vantaggi: pulsante illuminabile, montaggio semplice, chiusura sicura e protezione elevata.

Dove la sicu­rezza
deve essere semplice e imme­diata 

Quando conta essere tempe­stivi, serve una solu­zione pronta all’uso, visi­bile e affi­da­bile. Il centra­lino stagno Pablo Emer­genza è proget­tato per ambienti dove un guasto elet­trico può rapi­da­mente evol­versi in una situa­zione critica. 
Con la sua elevata prote­zione, è la scelta ideale per garan­tire inter­venti rapidi e sicuri in ogni ambiente:

Ambiente ospedaliero con personale in camice intento a camminare

Scuole, biblio­teche, ospe­dali

Garan­tisce un inter­vento imme­diato in ambienti ad alta frequen­ta­zione, dove la sicu­rezza pubblica è prio­ri­taria.

Parcheggio sotterraneo con macchine parcheggiate al suo interno

Parcheggi sotter­ranei e ambienti poco illu­mi­nati

Sempre visi­bile grazie al pulsante rosso retro illu­mi­na­bile, anche in condi­zioni di scarsa luce o in presenza di fumo.

Ambiente magazzino con muletto intento a spostare cartoni su pallet

Magaz­zini e depo­siti merci

Le sue dimen­sioni discrete, in colore rosso emer­genza, rendono il centra­lino alta­mente visi­bile e facil­mente indi­vi­dua­bile in caso di neces­sità.

 Ambiente industriale con macchinari elettrici in primo piano

Stabi­li­menti indu­striali con macchi­nari elet­trici

Protegge opera­tori e impianti, consen­tendo lo stop imme­diato in caso di malfun­zio­na­menti o emer­genze.


Sicuro in
ogni condi­zione

Polvere, umidità, condensa, getti d’acqua: negli ambienti più critici, la prote­zione elet­trica non può permet­tersi compro­messi.


I centra­lini Pablo Emer­genza garan­ti­scono un'affi­da­bi­lità supe­riore anche in presenza di fumo e polvere.


Una solu­zione robusta e certi­fi­cata, pensata per garan­tire massima sicu­rezza opera­tiva, sempli­fi­care gli inter­venti di manu­ten­zione e assi­cu­rare visi­bi­lità imme­diata in situa­zioni di emer­genza.

Immagine generata con l’AI in cui acqua e polvere convergono su sfondo nero. In primo piano il centralino Pablo Emergenza con pulsante illuminabile.


Quando la sicu­rezza è nei dettagli

Dettaglio del pulsante rosso illuminabile del centralino di emergenza Pablo IP55 CE PULS R con le caratteristiche onde stampate in rilievo.

Pulsante retro illu­mi­na­bile che permette l’atti­va­zione auto­ma­tica conte­stuale alla rottura del vetro.

Dettaglio della pittografia martello rottura vetro posto sopra il pulsante rosso illuminabile del centralino di emergenza Pablo IP55 CE PULS R.

Pitto­grafia icona martello rottura vetro già fornita da stampo che non sbia­disce nel tempo.

Dettaglio della stampa a rilievo delle onde poste ai lati della sede pulsante sul frontale di plastica del centralino di emergenza Pablo IP55 CE PULS R

Sede del pulsante in plastica con “onde” in rilievo per rimar­care al meglio il concetto di diffu­sione dell’emer­genza.



Totale sicu­rezza, in 10 punti

  1. Coper­chio con inse­ri­mento a scatto realiz­zato con moda­na­tura 
  2. Vetro temprato fran­gi­bile
  3. Fori con predi­spo­si­zione aggancio scatola “503”
  4. Sistema di tenuta vetro a scatto
  5. 2 contatti (NA e NC) preas­sem­blati forniti
  6. 2 tappi copri­vite per mante­nere il doppio isola­mento forniti 
  7. Profon­dità fondo maggio­rata 
  8. Viti di chiu­sura sigil­la­bili
  9. Due punti di fissaggio a muro
  10. Inse­ri­mento LED o spia lumi­nosa possi­bile
Rendering 3D dello spaccato di tutti gli elementi che formano il centralino Pablo Emergenza .

Hai un progetto che richiede elevati standard di sicu­rezza?

Contat­taci e i nostri funzio­nari commer­ciali ti mostre­ranno le solu­zioni Hager Bocchiotti per realiz­zare impianti protetti e sicuri in ambito indu­striale e terziario.


Scopri tutta la gamma
Pablo Emer­genza

Vista a ¾ del centralino Pablo Emergenza IP65 CE 04 R di colore rosso su sfondo neutro grigio.

Centra­lino Pablo Emer­genza IP65 CE 04 R

Vista a ¾ del centralino Pablo Emergenza IP65 CE 04 D22 R di colore rosso su sfondo neutro grigio.

Centra­lino Pablo Emer­genza IP65 CE 04 D22 R

Vista a ¾ del centralino Pablo Emergenza IP65 CE 08 R di colore rosso su sfondo neutro grigio.

Centra­lino Pablo Emer­genza IP65 CE 08 R

Vista a ¾ del centralino Pablo Emergenza IP55 CE 04 INC R di colore rosso su sfondo neutro grigio.

Centra­lino Pablo Emer­genza IP55 CE 04 INC R