IP55 CE 04 INC R CEN. PARETE EMER • B05768 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Centralini di distribuzione
  • PABLO EMER­GENZA
  • B05768

Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza rosso IP55 CE 04 INC R

B05768

  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Centralino incasso 4 mod con guida DIN Pablo Emergenza rosso IP55 CE 04 INC R B05768

Centralino di emergenza da 4 moduli su guida DIN e vetro frangibile, da incasso a parete, colore rosso RAL 3000. Grado di protezione IP55, dimensioni 195x150x25 mm, con scatola da incasso profonda 76 mm per pareti in muratura standard. Potenza dissipabile 15W. Dotato di serratura metallica con 2 chiavi.
EAN
8015892536898
Marca
Bocchiotti
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
70,86 €
/ pezzo *
70,86 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Vetro di ricambio 1 accessori disponibili
  • Martello 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Vetro di ricambio
  • Martello
  • B05772

    VETRO 04 MOD Vetro di ricambio per centralini di emergenza 4 moduli

    7,14 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • B05774

    MFV Martello frangivetro per centralini di emergenza

    31,29 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Numero di ingressi per tubi
    1
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a parete
Corrente
  • Corrente nominale
    16 A
Equipag­giamento
  • Numero di file
    1
  • Con serra­tura
    SÌ
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    4
Serie
  • Altezza
    150 mm
  • Larghezza
    195 mm
  • Profon­dità
    101 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    80 mm
  • Numero di unità in larghezza
    4
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Codice RAL
    3000
  • Colore
    Rosso
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP55
  • Tipo di bloc­caggio
    Avvitato, Uten­sile speciale

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration B05768 (english)
PDF
103,10 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05768 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05768

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_IP55_65CE

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    1,17 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Disegni quotati Pablo emergenza | Hager Italia

    Disegni quotati Pablo emergenza

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

    PDF
    595,97 kB
    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    151,24 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZA_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2014-09-16

    PDF
    286,46 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PABLO_EMERGENZY_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-10-25

    PDF
    308,51 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

    PDF
    143,30 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-07

    PDF
    94,45 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2022-10-05

    PDF
    109,33 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B05760 - Centralino con pulsante illuminabile Pablo Emergenza IP55 rosso IP55 CE PULS R
    B05760
    IP55 CE PULS R Centralino stagno con pulsante illuminabile ROSSO
    Prezzo
    63,67 €
    / pezzo *
    63,67 €
    / pezzo *
  • 2
    B05762 - Centralino 4 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 R
    B05762
    IP65 CE 04 R Centralino stagno 4 moduli predisposto con guida DIN ROSSO
    Prezzo
    71,27 €
    / pezzo *
    71,27 €
    / pezzo *
  • 3
    B05763 - Centralino con foro diametro 22mm Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 04 D22 R
    B05763
    IP65 CE 04 D22 R Centralino stagno 4 moduli con foro da Ø 22 ROSSO
    Prezzo
    70,33 €
    / pezzo *
    70,33 €
    / pezzo *
  • 4
    B05765 - Centralino 8 moduli con guida DIN Pablo Emergenza IP65 rosso IP65 CE 08 R
    B05765
    IP65 CE 08 R Centralino stagno 8 moduli con guida DIN ROSSO
    Prezzo
    77,22 €
    / pezzo *
    77,22 €
    / pezzo *
  • 5
    B05160 - Staffa esterna grigia SEC per centralini Pablo
    B05160
    SEC Staffa esterna per Centralini Pablo GRIGIO
    Prezzo
    0,83 €
    / pezzo *
    0,83 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti