Stazione di rica­rica
witty one

Facile da instal­lare, confi­gu­rare e gestire.

Proget­tata per soddi­sfare tutte le esigenze di rica­rica elet­trica in ambito resi­den­ziale.
Carat­te­riz­zata da un elegante design contem­po­raneo e minimal, si adatta perfet­ta­mente anche agli spazi più ridotti, offrendo versa­ti­lità e affi­da­bi­lità.

Vista frontale di una colonnina di ricarica witty nera a parete con led verde acceso, a fianco di una vettura vista parzialmente.

witty one, la rica­rica nelle tue mani

witty one di Hager Bocchiotti è la solu­zione ideale per la rica­rica resi­den­ziale dei veicoli elet­trici, con una potenza fino a 11kW. Grazie all'app Hager Charge e alla connes­sione Blue­tooth, è possi­bile confi­gu­rare e moni­to­rare la rica­rica diret­ta­mente dallo smart­phone. Il design compatto e moderno si unisce a funzio­na­lità avan­zate, come il controllo accessi tramite lettore RFID e l’indi­ca­tore lumi­noso che segnala even­tuali malfun­zio­na­menti. Pronta per il futuro, resi­stente e sicura.


Il futuro della
rica­rica elet­trica

Dispo­ni­bile in due versioni, con cavo inte­grato o con presa, witty one offre un’ampia gamma di acces­sori per adat­tarsi a ogni esigenza di instal­la­zione e spazio. Grazie alla tecno­logia Blue­tooth e all’app Hager Charge, la gestione della rica­rica diventa facile e intui­tiva, permet­tendo  il controllo e l’accesso tramite badge RFID e il moni­to­raggio dello status ener­ge­tico diret­ta­mente dallo smart­phone.

 

Per una vita quoti­diana più serena.

Vista frontale di due colonnine di ricarica witty one Hager su sfondo grigio: una versione frontalino chiaro e una con frontalino nero.

Scopri i vantaggi

Dotata di funzio­na­lità avan­zate, witty one funziona in modo intui­tivo e imme­diato ed è carat­te­riz­zata da un design elegante e compatto per adat­tarsi a qual­siasi ambiente, anche agli spazi più ridotti.

Soluzioni Hager Bocchiotti

Confi­gu­ra­zione semplice

Installazione  Hager Bocchiotti

Instal­la­zione rapida

App Hager Bocchiotti

Gestione intui­tiva

Colonnine ricarica Hager Bocchiotti

Design compatto

Funzioni Hager Bocchiotti

Funzio­na­lità avan­zate

Sicurezza  Hager Bocchiotti

Sicu­rezza garan­tita


Scopri tutte le solu­zioni per la rica­rica di veicoli elet­trici

La gamma witty di Hager Bocchiotti è stata svilup­pata per offrire la solu­zione giusta rispon­dere velo­ce­mente a qualunque esigenza di rica­rica in corrente alter­nata nell’ambito dell’e-mobi­lity privata, semi­pub­blica e pubblica.