Serie R.classic

Ritorno al futuro

Plastica? Vetro? Alluminio? Acciaio inossidabile? O piuttosto senza cornice? La Serie R.classic ti permette di farlo: gli interruttori a manopola senza cornice sono una vera e propria rivoluzione. L'acciaio inossidabile opaco, l'alluminio anodizzato naturale e le cornici in vetro e plastica in bianco o nero sottolineano il carattere unico della gamma R.classic: Ritorno al futuro: il design tradizionale non potrebbe essere più all'avanguardia.

Berker Serie R.classic - Cornici

Cor­nici rotonde iconiche della serie R.clas­sic, disponibili in vetro, materiale termoplas­tico, alluminio o acciaio inox, ideali per interni rétro‑moderni senza tempo.

Berker Serie R.classic - Prese

Prese durevoli con dettagli pensati per l'in­stal­la­tore: fissaggio con morsetto e montaggio a uncino più semplici, separazione galvanica per evitare trasferimenti indesiderati di tensione, protezione elevata contro i contatti opzionale e prese di ricarica USB.

Berker Serie R.classic - Controllo dell'il­luminazione

Una gamma coerente per il controllo dell'il­luminazione, nella quale inter­rut­tori e moduli funzionali possono essere combinati liberamente per creare scenari luminosi specifici per ogni ambien­te.

Berker Serie R.classic - Dimmer illuminazione

Dimmer rota­tivi e a pulsante per un controllo efficiente, compa­tibili con moderni carichi regolabili.

Rivela­tori di movimento - Serie R.classic

Ac­cen­sione/s­pegnimento automa­tico dell'il­luminazione tramite rilevazione di movimento, per maggiore comfort e sicurezza in corridoi e zone di passag­gio.

Berker Serie R.classic - Comandi tende e tapparelle

Comando per veneziane e tapparelle con programmi orari e basati sulla luce, supporto per sensori vento/pioggia e funzione di blocco sicurezza che impedisce la chiusura quando una porta esterna è aper­ta.

Berker Serie R.classic - Controllo HVAC

Elementi di comando per riscal­damento, ventilazione e clima­tiz­zazione per garan­tire un comfort termico preciso per stanza o per zona.

Berker Serie R.classic - Sistemi per telecomunicazioni

Cabla­tura strut­turata e soluzioni multimediali, RJ45, TV/SAT e inter­facce dedicate, in un design coerente per tutta l'in­stal­lazione.

Berker Serie R.classic - Applicazioni per hotel

In­ter­rut­tore porta badge Hotel: attivazione all'in­gresso e spegnimento ritar­dato dopo la rimozione della card.

Berker Serie R.classic - Prodotti complemen­tari

Com­ponenti aggiun­tivi come coper­ture cieche e adat­ta­tori che completano l'in­stal­lazione mantenendo un design unifor­me.