COLONNA SUPPORTO X 2 EVCS WITTY ONE • XVA135 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
            • Acces­sori e parti di ricambio
            • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elet­troniche e altri acces­sori
            • XVA135
            XVA135 - Colonna di supporto per due EVCS witty one
            XVA135 - Colonna di supporto per due EVCS witty one
            XVA135 - Colonna di supporto per due EVCS witty one

            Colonna di supporto per due EVCS witty one

            XVA135

            XVA135 - Colonna di supporto per due EVCS witty one
            XVA135 - Colonna di supporto per due EVCS witty one
            XVA135 - Colonna di supporto per due EVCS witty one
            • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici

            Colonna di supporto per due EVCS witty one XVA135

            EAN
            3250610022801
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            829,00 €
            / pezzo *
            829,00 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Acces­sori e ricambi per sistemi di ricarica veicoli elet­trici
            • XVA137

              Estensione per colonna di supporto XVA per installazione cartellonistica

              0,00 €  / *
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              1280 mm
            • Larghezza
              280 mm
            • Profon­dità
              174 mm
            Instal­lazione, montaggio
            • Adatto per l'uso esterno
              SÌ
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio
            • Colore
              Nero
            Prin­cipali carat­teris­tiche elet­triche
            • Capacità di carico
              12,245 kg

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration XVA135 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration XVA135 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine XVA135 | Hager Italia

              Immagine del prodotto XVA135

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Italia

              Manuale di installazione en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

              PDF
              6,09 MB
              Immagine Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2024-07-29 | Hager Italia

              Manuale di installazione fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2024-07-29

              PDF
              4,05 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

              EU Declaration of Conformity

              Dichiarazione di conformità fr-FR 2024-09-18

              PDF
              417,34 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              XEVA100 - Witty accessorio portacavo per XEV1K e XEV1R antracite
              XEVA100
              Witty accessorio portacavo per XEV1K e XEV1R antracite
              Prezzo
              251,09 €
              / pezzo *
              251,09 €
              / pezzo *
            • 2
              XEV426 - Colonna di supporto ispezionabile per witty park XEV6xxx
              XEV426
              Colonna di supporto ispezionabile per witty park XEV6xxx
              Prezzo
              1.134,87 €
              / pezzo *
              1.134,87 €
              / pezzo *
            • 3
              XEV428 - Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto x witty park XEV426
              XEV428
              Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto x witty park XEV426
              Prezzo
              204,27 €
              / pezzo *
              204,27 €
              / pezzo *
            • 4
              XEVA110 - Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar
              XEVA110
              Colonna di supporto per stazione di ricarica witty start share e solar
              Prezzo
              1.108,66 €
              / pezzo *
              1.108,66 €
              / pezzo *
            • 5
              XEVA115 - Colonna di supporto per due stazioni witty start share e solar
              XEVA115
              Colonna di supporto per due stazioni witty start share e solar
              Prezzo
              1.217,56 €
              / pezzo *
              1.217,56 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti