The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
    • Acces­sori e parti di ricambio
    • Ricambi
    • XVS110
    Ricambio originale per stazione di ricarica witty one, plus e pro che include cover interna traslucida e scheda HMI con indicatori LED e lettore RFID. Ideale per ripristinare funzionalità e design del terminale, garantendo massima affidabilità e tenuta. Compatibile solo con modelli witty one.
    EAN
    3250610103647
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Ricambi
    • Acces­sori e parti di ricambio
    • Vedi altro

    Ricambio coperchio interno e scheda HMI per stazioni di ricarica witty one XVS110

    Prezzo
    281,00 €
    / pezzo *
    281,00 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Ricambio coperchio interno e scheda HMI per stazioni di ricarica witty one

    XVS110

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      315 mm
    • Larghezza
      240 mm
    • Profon­dità
      50 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Plas­tica

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration XVS110
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine XVS110 | Hager Italia

      Immagine del prodotto XVS110

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVS110 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto XVS110

      Ricambio coperchio interno + scheda HMI x witty one/plus/pro con presa

      PDF
    • Manuale

      Immagine Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Italia

      Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      XVA285 - Chiave GSM/LTE 4G per stazioni di ricarica witty plus e witty pro
      XVA285
      Chiave GSM/LTE 4G per stazioni di ricarica witty plus e witty pro
      Prezzo
      194,00 €
      / pezzo *
      194,00 €
      / pezzo *
    • 2
      XEVA140 - Base di ancoraggio per colonna di supporto per stazione di ricarica witty
      XEVA140
      Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x
      Prezzo
      223,86 €
      / pezzo *
      223,86 €
      / pezzo *
    • 3
      XVA130 - Colonna supporto in acciaio per stazione di ricarica witty one, plus e pro
      XVA130
      Colonna di supporto per EVCS witty one, witty plus e witty pro
      Prezzo
      618,00 €
      / pezzo *
      618,00 €
      / pezzo *
    • 4
      XVS120 - Ricambio coperchio frontale antracite per witty one, plus e pro con presa
      XVS120
      Ricambio coperchio frontale antracite per witty one con presa
      Prezzo
      131,00 €
      / pezzo *
      131,00 €
      / pezzo *
    • 5
      XVA135 - Colonna supporto in acciaio per due stazioni di ricarica witty one, plus e pro
      XVA135
      Colonna di supporto per due EVCS witty one, witty plus e witty pro
      Prezzo
      829,00 €
      / pezzo *
      829,00 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti