The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
  • Acces­sori e parti di ricambio
  • Ricambi
  • XVS121
  • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elet­trici
  • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia

Ricambio coperchio frontale antracite per witty one, plus e pro con cavo XVS121

Il ricambio è pensato per riportare la tua stazione witty one, plus e pro con cavo alle condizioni originali in caso di usura o danni. La cover frontale, con elegante finitura nero grafite RAL 9011, assicura un perfetto abbinamento estetico e funzionale. Prodotto originale Hager, garantisce compatibilità, qualità dei materiali e durata nel tempo.
EAN
3250610103548
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
131,00 €
/ pezzo *
131,00 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Ricambio coperchio frontale antracite per witty one, plus e pro con cavo

XVS121

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • XVR111C

    EVCS witty one 1x11kW 3P cavo T2 lungh. 6, 5m + lettore RFID + conn.BlueTooth BLE

    1.100,00 €  / pezzo*
  • XVL122C

    Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6, 5m 3P 22kW con lettore RFID

    1.450,00 €  / pezzo*
  • XVL122CFL

    Stazione di ricarica witty plus 1 cavo T2 6, 5m 3P 22kW con RFID e server flow

    2.250,00 €  / pezzo*
  • XVL122CLM

    Stazione ricarica witty pro 1 cavo T2 22kW 3P bluetooth + ethernet OCPP + RFID

    1.900,00 €  / pezzo*
  • XVR107C

    EVCS witty one 1x7kW 1P cavo T2 lungh. 6, 5m + lettore RFID + conn. BlueTooth BLE

    1.000,00 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    273 mm
  • Larghezza
    248 mm
  • Profon­dità
    72 mm
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    SÌ
Materiali
  • Materiale
    Plas­tica
  • Colore
    Nero

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration XVS121
PDF
Hager RoHS report XVS121
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine XVS121 | Hager Italia

    Immagine del prodotto XVS121

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto XVS121 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto XVS121

    Ricambio coperchio frontale antracite per witty one con cavo

    PDF
  • Manuale

    Immagine Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Italia

    Manuale fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

    PDF
    203,74 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    XVS116 - Ricambio scheda HMI per stazioni di ricarica witty plus e witty pro
    XVS116
    Ricambio scheda HMI per stazioni di ricarica witty plus e witty pro
    Prezzo
    255,00 €
    / pezzo *
    255,00 €
    / pezzo *
  • 2
    XVS110 - Ricambio coperchio interno e scheda HMI per stazioni di ricarica witty one
    XVS110
    Ricambio coperchio interno + scheda HMI x witty one/plus/pro con presa
    Prezzo
    186,00 €
    / pezzo *
    186,00 €
    / pezzo *
  • 3
    XVS002 - Kit ricambio viteria e accessori per stazioni di ricarica witty plus e pro
    XVS002
    Kit ricambio viteria e accessori per stazioni di ricarica witty plus e pro
    Prezzo
    109,00 €
    / pezzo *
    109,00 €
    / pezzo *
  • 4
    XVS202 - Ricambio cavo ricarica T2  3P 22kW 32A 6,5m witty plus e pro
    XVS202
    Ricambio cavo ricarica T2 3P 22kW 32A 6, 5m witty plus e pro
    Prezzo
    569,00 €
    / pezzo *
    569,00 €
    / pezzo *
  • 5
    XEVA140 - Base di ancoraggio per colonna di supporto per stazione di ricarica witty
    XEVA140
    Base di ancoraggio a pavimento per colonna di supporto witty XEVA11x XVA13x
    Prezzo
    223,86 €
    / pezzo *
    223,86 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti