Interruttore automatico aperto hw+ HW1 55kA 1000A 4P estraibile sentinel HW1M410DB
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 8 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 6 accessori disponibili -
Bobina di chiusura 10 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale IN1000 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Durata elettrica e numero di cicli6000
-
Numero di manovre25000
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Resistenza interna50 µΩ
-
Numero di poli4
-
Numero di poli protetti4
-
Tipo di costruzione del dispositivoEstrazione
-
Numero di poli4P4D
-
Tempo di risposta alla chiusura45 ms
-
Perdita di potenza a IN110,20 W
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiMisura elettrica, Misura elettrica dettagliata, Diagnostica generale, Stato di funzionamento, Diagnostica del software
-
Formati dei datiCustom
-
Volume giornaliero stimato di dati< 1 KB
-
Generazione di dati in tempo realeSÌ
-
Dati memorizzati sul dispositivoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HW1M410DB
Interruttore automatico aperto hw+ HW1 55kA 1000A 4P estraibile sentinel
PDF -
Manuale di istruzioni
Guida alla manutenzione utente
hw+ Interruttore automatico aperto HW1
PDF209,74 MB
Troubleshooting manual
Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF17,00 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,16 MB
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW1
PDF14,24 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
Manuale d'uso
hw+ Sganciatore elettronico sentinel
PDF19,14 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti fino a 1600 A
PDF30,42 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF166,79 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF374,09 kB
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of August 1, 2025
PDF442,09 kB