The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Apparecchi generali
    • Inter­rut­tori aperti e scatolati
    • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+
    • HWX040HSA
    Contatto ausiliario AX, compatibile con interruttori aperti hw+ HW1, progettato per offrire funzionalità aggiuntive nel monitoraggio e nella gestione dell'impianto elettrico. Questo accessorio consente il controllo remoto dello stato dell'interruttore, migliorando la versatilità e l'efficienza dell'impianto. Facilita l'integrazione con altri dispositivi per una gestione avanzata delle operazioni.
    EAN
    3250613246440
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Acces­sori stan­d-alone e ricambi per inter­rut­tori hw+

    Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW1 HWX040HSA

    Prezzo
    78,45 €
    / pezzo *
    78,45 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW1

    HWX040HSA

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale 230 V AC15
      4 A
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Montaggio a scatto
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      1x in commutazione
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      690 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      1500 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 70 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 70 °C
    Durata
    • Numero di manovre
      15000
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      3025
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP4X

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-10-28
    PDF
    242,01 kB
    REACH declaration HWX040HSA
    PDF
    RoHS report HWX040HSA
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine HWX040HSA | Hager Italia

      Immagine del prodotto HWX040HSA

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto HWX040HSA | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto HWX040HSA

      Contatto ausiliario AX per interruttore hw+ HW1

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE007407Aa_AX_Auxiliary_switch_web.pdf | Hager Italia

      6LE007407Aa_AX_Auxiliary_switch_web.pdf

      Manuale di installazione International 2022-11-09

      PDF
      8,32 MB
      Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

      Manuale di installazione

      hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

      PDF
      56,16 MB
      Immagine Safety instructions | Hager Italia

      Safety instructions

      -

      PDF
      159,14 kB
    • Manuale

      Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

      Catalogo tecnico

      hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

      PDF
      57,96 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

      Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

      PDF
      183,39 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      HWY099HSA - Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 3P versione estraibile
      HWY099HSA
      Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 3P versione estraibile
      Prezzo
      136,36 €
      / pezzo *
      136,36 €
      / pezzo *
    • 2
      HWY068HSA - Kit 3 terminali posteriori per hw+ HW4 3P 1000-2500A
      HWY068HSA
      Kit 3 terminali posteriori per hw+ HW4 3P 1000-2500A
      Prezzo
      416,09 €
      / pezzo *
      416,09 €
      / pezzo *
    • 3
      HWY069HSA - Kit 4 terminali posteriori per hw+ HW4 4P 1000-2500A
      HWY069HSA
      Kit 4 terminali posteriori per hw+ HW4 4P 1000-2500A
      Prezzo
      554,79 €
      / pezzo *
      554,79 €
      / pezzo *
    • 4
      HWX713HSA - Motore carica molle 100-130V DC (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6
      HWX713HSA
      Motore carica molle 100-130V DC (MO) per interruttore hw+ HW2/4/6
      Prezzo
      1.312,15 €
      / pezzo *
      1.312,15 €
      / pezzo *
    • 5
      HWY100HSA - Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 4P versione estraibile
      HWY100HSA
      Protezione morsettiera connessione per hw+ HW4/6 4P versione estraibile
      Prezzo
      196,55 €
      / pezzo *
      196,55 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti