Motore carica molle 24V DC (MO) per interruttore hw+ HW1 HWX701H
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 112 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale9,60 A
-
Tipo di tensione di alimentazioneDC; c.c.; corrente continua
-
Tensione di isolamento nominale Ui450 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
-
Tensione di comando DC24 - 24 V
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HWX701H
Motore carica molle 24V DC (MO) per interruttore hw+ HW1
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,14 MB
Manuale di installazione International 2025-06-16
PDF9,89 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF183,39 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-18
PDF984,25 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30
PDF417,83 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30
PDF413,00 kB