Contatto ausiliario standard HW1 • HWX040H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Hager - Apparecchi generali
  • Inter­rut­tori aperti e scatolati
  • Acces­sori configurabili per inter­rut­tori hw+
  • HWX040H

Contatto ausiliario standard (AX) HW1

HWX040H

  • Hager - Apparecchi generali

Contatto ausiliario standard (AX) HW1 HWX040H

EAN
3250613232801
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
70,11 €
/ pezzo *
70,11 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Corrente nominale 230 V AC15
    4 A
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Montaggio a scatto
Connes­sione
  • Tipo di contatto
    1x in commutazione
Condizioni di impiego
  • Tensione di isolamento nominale Ui
    690 V
  • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
    1500 V
  • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
    AC/DC
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 70 °C
  • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
    -40 - 70 °C
Durata
  • Numero di manovre
    15000
  • Durata elet­trica e numero di cicli
    3025
Potenza
  • Potenza dissipata totale
    0
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP4X

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-10-28
PDF
242,01 kB
REACH declaration HWX040H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HWX040H (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine HWX040H | Hager Italia

    Immagine del prodotto HWX040H

  • Manuale di installazione

    Immagine 6LE007407Aa_AX_Auxiliary_switch_web.pdf | Hager Italia

    6LE007407Aa_AX_Auxiliary_switch_web.pdf

    Manuale di installazione International 2022-11-09

    PDF
    8,33 MB
    Immagine Manuale di installazione | Hager Italia

    Manuale di installazione

    hw+ Interruttori automatici aperti. HW1

    PDF
    56,14 MB
    Immagine Safety instructions | Hager Italia

    Safety instructions

    -

    PDF
    159,14 kB
  • Manuale

    Immagine Catalogo tecnico | Hager Italia

    Catalogo tecnico

    hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6

    PDF
    63,50 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti | Hager Italia

    Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni comunicanti

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02

    PDF
    183,39 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    632,28 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    532,15 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-01-18

    PDF
    984,25 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

    PDF
    417,83 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2025-04-30

    PDF
    413,00 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    HTD210H - Display visualizzatore h3+/hw+ energy
    HTD210H
    Display visualizzatore h3+/hw+ energy
    Prezzo
    198,98 €
    / pezzo *
    198,98 €
    / pezzo *
  • 2
    HW1C3EH - Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW1 42/55/66kA 400-1600A 3P
    HW1C3EH
    Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW1 42/55/66kA 400-1600A 3P
    Prezzo
    984,99 €
    / pezzo *
    984,99 €
    / pezzo *
  • 3
    HW1C4EH - Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW1 42/55/66kA 400-1600A 4P
    HW1C4EH
    Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW1 42/55/66kA 400-1600A 4P
    Prezzo
    1.313,80 €
    / pezzo *
    1.313,80 €
    / pezzo *
  • 4
    HW2C3SH - Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW2 55/66/100kA 630-2500A 3P
    HW2C3SH
    Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW2 55/66/100kA 630-2500A 3P
    Prezzo
    1.666,55 €
    / pezzo *
    1.666,55 €
    / pezzo *
  • 5
    HW2C4SH - Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW2 55/66/100kA 630-2500A 4P
    HW2C4SH
    Telaio per interruttore aperto ACB estraibile HW2 55/66/100kA 630-2500A 4P
    Prezzo
    2.042,25 €
    / pezzo *
    2.042,25 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti