Interruttore automatico aperto hw+ HW1 55kA 800A 4P fisso sentinel HW1M408FB
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Alimentatore DC 1 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 6 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 10 accessori disponibili -
Blocco contatti ausiliari 6 accessori disponibili -
Bobina di chiusura 10 accessori disponibili -
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 3 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale800 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-255 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-255 kA
-
Durata elettrica e numero di cicli8000
-
Numero di manovre30000
-
Tensione di isolamento nominale Ui1000 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp12000 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Resistenza interna25 µΩ
-
Numero di poli4
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Tempo di risposta alla chiusura45 ms
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HW1M408FB
Interruttore aperto ACB HW1 55kA 800A 4P fisso per sentinel
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione
hw+ Interruttori automatici aperti. HW1
PDF56,14 MB
Manuale di installazione rapida
hw+ Interruttori automatici aperti HW1
PDF36,02 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manuale
Catalogo tecnico
hw+ Interruttore aperto HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF63,50 MB
Manuale d'uso
hw+ Sganciatore elettronico sentinel
PDF19,14 MB
Manuale d’uso
hw+ Interruttori automatici aperti fino a 1600 A
PDF30,42 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato hw+ interruttori aperti versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-08-02
PDF166,79 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Version of April 3, 2023
PDF553,64 kB