Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 350X300X200Mm FL155A
EAN
3250610670668
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
303,65 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 2 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili
-
Ventola per armadio 4 accessori disponibili
-
Riscaldamento per armadio 4 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 16 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza350 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità200 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Grado di protezione IPIP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza0
-
Numero di aperture della flangia2
-
Numero di file2
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2020-11-10
PDF32,87 MB -
Oggetti BIM Revit
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,32 MBOggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,41 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-06-26
PDF254,37 kBDichiarazione di conformità en-US 2024-06-26
PDF259,47 kB
Più documentazione