Quadro in lamiera a parete con porta cieca H800 L500 P250 orion plus FL122A
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 4 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 4 accessori disponibili -
Termostato/igrostato (quadro elettrico) 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili -
Piastra di fondo 2 accessori disponibili -
Guida DIN 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza800 mm
-
Larghezza500 mm
-
Profondità250 mm
-
Spessore dei fianchi1,2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia2
-
Numero di file5
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoVerniciato a polvere
-
MaterialeAcciaio
-
Finitura superficialeOpaco
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN250 A
-
Tensione nominale400-400 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL122A
Quadro in lamiera a parete con porta cieca H800 L500 P250 orion plus
PDF -
Manuale di installazione
Instruction sheet
Manuale di installazione International 2020-11-10
PDF32,87 MB
Manuale di installazione International 2023-02-16
PDF32,87 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF425,56 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 250mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,33 MBRange : Orion plus lamiera IP65. Quadri universali prof. 250mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA1,42 MB