Kit per interruttori modulari MCB di altezza 150 mm e larghezza 500 mm per orion plus poliestere e orion plus lamiera. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250610671207
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit per interruttori modulari MCB H150 L500 orion plus FL363A
Prezzo
44,66 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza150 mm
-
Larghezza500 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file1
Numero di moduli
-
Numero di moduli22
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL7035
-
Colore prodottoGrigio chiaro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione2
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL363A
Kit per interruttori modulari MCB H150 L500 orion plus
PDF
Più documentazione