Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili -
Terminale 4 accessori disponibili -
Traversina tenuta cavi per canale battiscopa/cornice 1 accessori disponibili -
Giunto interno 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza22 mm
-
Larghezza68 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna934 - 934 mm²
-
Numero di scomparti1-3
-
Con pellicola protettivaSÌ
-
Con listello per moquetteNo
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)17 %
-
Coperchio con bordo morbidoSenza orlo morbido
-
Temperatura d’esercizio-15 - 60 °C
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09651
Canale cornice a 3 scomparti 68,5x22,5mm bianco TCN W
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_chambranle_tcn
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF667,13 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18
PDF296,80 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TCN_EVOLUTION_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-18
PDF296,60 kB -
Licenza prodotto
BOC_IMQ_EN50085_TCN-Evolution
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF558,01 kB
BOC_LCIE_EN50085_TCN
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF177,63 kB
Licenza prodotto International 2023-06-21
PDF1,17 MB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TCN_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,17 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF390,73 kB