Connettori toolless per cablaggio dati Pepita bianco CONN. RJ45 TL 6 UTP WT B02830
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per telecomunicazioni 6 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 57 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tipo di connettoreDual TV jack type F, RJ45
-
ColoreBianco
-
MaterialePlastica
-
Profondità23 mm
-
Profondità delle scatole da incasso40 mm
-
Direzione di uscita della presa datiDiritto
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
SchermatoNo
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliALU B, Sistema di colonne BIS, Sistema di colonne UNA, TBA, TBN, TCN, Telai di protezione dell'unità di alimentazione, TMC, TMR, TMU
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02830
Connettori toolless per cablaggio dati Pepita bianco CONN. RJ45 TL 6 UTP WT
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2013-01-16
PDF266,10 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE
Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04
PDF1,05 MB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26
PDF683,93 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2017-02-02
PDF253,21 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF604,75 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF604,75 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF291,24 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF647,00 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF575,53 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF679,66 kB
Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,21 MB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26
PDF683,93 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF647,00 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF291,24 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF563,17 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF576,22 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF679,66 kB