Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 25/1x17 W B00603
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Canale 1 accessori disponibili -
Terminale 1 accessori disponibili -
Angolo interno 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza17 mm
-
Larghezza25 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna298 - 298 mm²
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
Codice RAL9001
-
ColoreBianco
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Temperatura d’esercizio15 - 60 °C
-
Con trattamento antibattericoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00603
Minicanale monoscomparto con coperchio standard bianco TMC 25/1x17 W
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato TMC minicanale con coperchio standard
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF169,65 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF357,57 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TMC_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-17
PDF374,50 kB -
Panoramica capacità dei cavi
Panoramica capacità dei cavi International 2020-01-01
PDF479,78 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2013-04-10
PDF1,77 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TMC_IMQ_E8810
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-04-10
PDF1,77 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF169,40 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-21
PDF139,72 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF379,30 kB