The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Contenitori e parti attive
    • Parti attive
    • Apparecchi di comando e protezione
    • B02821
    Lampadina a led bianco 0,5 W, 230 V per installazionme all'interno di frutti della serie civile Pepita Active. Specifico per l'utilizzo in impianti a vista all'interno di BOX Pepita IP40 e IP55, scatole e telai autoportanti Pepita per canali, torrette e colonne. Aggancio frontale, sgancio posteriore.
    EAN
    8015892602555
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    10 pezzi
    • Apparecchi di comando e protezione

    Lampadina di ricambio LAMP per parti attive Pepita B02821

    Prezzo
    5,93 €
    / pezzo *
    5,93 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Lampadina di ricambio LAMP per parti attive Pepita

    B02821

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    • Serie Compa­tibili
      ALU B, Sistema di colonne BIS, Sistema di colonne UNA, TBA, TBN, TCN, Telai di protezione dell'unità di alimen­tazione, TMC, TMR, TMU

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B02821
    PDF
    Hager RoHS report B02821
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B02821 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B02821

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02821 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02821

      Lampadina di ricambio LAMP per parti attive Pepita

      PDF
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE

      Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04

      PDF
      1,05 MB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26

      PDF
      683,93 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2017-02-02 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2017-02-02

      PDF
      253,21 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      604,75 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      604,75 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      291,24 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      647,00 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      575,53 kB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      679,66 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,21 MB
      Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26

      PDF
      683,93 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      647,00 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      291,24 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      563,17 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      576,22 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      679,66 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B02807 - Copriforo 1 modulo Pepita bianco COPRIFORO 1 MOD WT
      B02807
      Copriforo 1 modulo Pepita bianco COPRIFORO 1 MOD WT
      Prezzo
      1,99 €
      / pezzo *
      1,99 €
      / pezzo *
    • 2
      B02857 - Copriforo 1 modulo Pepita nero COPRIFORO 1 MOD BK
      B02857
      Copriforo 1 modulo Pepita nero COPRIFORO 1 MOD BK
      Prezzo
      2,24 €
      / pezzo *
      2,24 €
      / pezzo *
    • 3
      B02820 - Spia piana luminosa con diffusore a led Pepita bianca
      B02820
      Spia piana luminosa con diffusore a led Pepita bianca
      Prezzo
      8,36 €
      / pezzo *
      8,36 €
      / pezzo *
    • 4
      B02868 - Spia piana luminosa con diffusore a led Pepita nera
      B02868
      Spia piana luminosa con diffusore a led Pepita nera
      Prezzo
      9,28 €
      / pezzo *
      9,28 €
      / pezzo *
    • 5
      B02813 - Interruttore automatico magnetotermico bianco 1P+N C16 3KA 230V linea Pepita
      B02813
      Interruttore automatico magnetotermico bianco 1P+N C16 3KA 230V linea Pepita
      Prezzo
      101,06 €
      / pezzo *
      101,06 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti