Interruttore automatico magnetotermico nero 1P+N C10 3KA 230V linea Pepita B02870
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Interruttore magnetotermico 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 53 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Numero di poli2
-
CurvaC
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Corrente nominale IN10 A
-
Potere di interruzione nominale Icn a 230 V AC secondo IEC 60898-13 kA
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi0,75 - 16,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili0,75 - 10,0 mm²
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Numero di moduli1
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02870
Interruttore automatico magnetotermico nero 1P+N C10 3KA 230V linea Pepita
PDF -
Nota Prodotto
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_INT.AUT.MAG_C16-C10
Manuale di istruzioni International 2012-07-12
PDF245,67 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE
Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04
PDF1,05 MB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26
PDF683,93 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2017-02-02
PDF253,21 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF604,75 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF604,75 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF291,24 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF647,00 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF575,53 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF679,66 kB
Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,21 MB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26
PDF683,93 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF647,00 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF291,24 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF563,17 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF576,22 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF679,66 kB