ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST B06404
EAN
8015892613063
Marca
Bocchiotti
Confezione
2 Metro
Prezzo
203,14 €
/ Metri
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Base per canale da installazione 1 accessori disponibili
-
Coperchio 1 accessori disponibili
-
Terminale 1 accessori disponibili
-
Angolo interno 1 accessori disponibili
-
Angolo esterno 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 50 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza60 mm
-
Larghezza120 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna6408 - 6408 mm²
Porta / coperchio
-
Numero di coperchi montabili0
-
Larghezza coperchio 180 mm
-
Larghezza coperchio 20
-
Larghezza coperchio 30
Installazione, montaggio
-
Perforazione della baseSÌ
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreEverest bianco
-
Codice RAL9003
Protezione
-
Resistenza agli urti IKIK07
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 60 °C
Connettività
-
Abbinabile con canaleSenza accoppiamento
Equipaggiamento
-
Numero scomparti0
-
Con pellicola protettivaNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15
PDF363,93 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15
PDF390,14 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF621,20 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF161,25 kB
Più documentazione