COV-ALU 80 WE COPERCHIO CANALE ALL. • B06454 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
            • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
            • ALU B
            • B06454
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE

            Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE

            B06454

            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            B06454 - Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE
            • Bocchiotti - Instal­lazione a parete

            Coperchio 80mm per canale ALU-B bianco Everest COV-ALU 80 WE B06454

            Coperchio di ricambio da 80 mm per 2 metri per canali porta apparecchi e porta cavi in alluminio linea ALUB Realizzato in alluminio verniciato bianco Everest RAL 9010. Non propagante la fiamma. Smontabile con attrezzo per una maggiore sicurezza dell'impianto.
            EAN
            8015892613759
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            2 Metro
            Prezzo
            33,87 €
            / Metri *
            33,87 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Larghezza coper­chio
              80 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            Materiali
            • Materiale
              Alluminio
            • Trat­tamento
              Verniciato
            • Colore
              Everest bianco
            • Codice RAL
              9003
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 60 °C
            • Rela­tivo alla serie
              01 ALU 120x40, 02 ALU 120x60, 03 ALU 200x60

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B06454 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B06454 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B06454 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B06454

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato ALU B canale in alluminio | Hager Italia

              Voce di capitolato ALU B canale in alluminio

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              168,55 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

              PDF
              363,93 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_ALU-B_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2012-05-15

              PDF
              390,14 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_ALU-B_IMQ_EN_50085-2-1

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              621,20 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1061 | Hager Italia

              dc22-1061

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              161,25 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B06401 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
              B06401
              ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              166,53 €
              / Metri *
              166,53 €
              / Metri *
            • 2
              B06402 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x40 WE
              B06402
              ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
              Prezzo
              166,53 €
              / Metri *
              166,53 €
              / Metri *
            • 3
              B06403 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO
              B06403
              ALU 120x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              205,38 €
              / Metri *
              205,38 €
              / Metri *
            • 4
              B06404 - Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE
              B06404
              ALU 120x60 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST
              Prezzo
              205,38 €
              / Metri *
              205,38 €
              / Metri *
            • 5
              B06405 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO
              B06405
              ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
              Prezzo
              405,08 €
              / Metri *
              405,08 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti