The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
    • ALU B
    • B00857
    Separatore in PVC, lunghezza 2 m, altezza 60 mm, adatto per canali in alluminio ALUB, colonne UNA e BIS e canalette per cablaggio T1-N e T1-EN. Fissabile con ZP1 o BLOCKSEP in base al tipo di canale. Resistenza al filo incandescente Glow Wire Test EN 60695-2-11: 960°C. Proprietà elettriche isolanti fino a 1000 V AC. Non propagante la fiamma.
    EAN
    8015892501711
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    40 Metro
    • ALU B
    • T1-N
    • T1-EN
    • UNA
    • BIS
    • Vedi altro

    Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio B00857

    Prezzo
    7,86 €
    / Metri *
    7,86 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio

    B00857

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 26 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Elemento di fissaggio
    • B01026

      Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E

      0,90 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • B00834

      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 100x60 G

      19,77 €  / Metri*
    • B00842

      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 120x60 G

      24,40 €  / Metri*
    • B02566

      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 40x60 G

      10,02 €  / Metri*
    • B02569

      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x60 G

      12,87 €  / Metri*
    • B00833

      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 80x60 G

      16,05 €  / Metri*
    • B06403

      Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x60 AO

      213,38 €  / Metri*
    • B06404

      Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 120x60 WE

      213,38 €  / Metri*
    • B06405

      Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO

      420,70 €  / Metri*
    • B06406

      Canale in alluminio porta apparecchi bianco Everest ALU 200x60 WE

      420,70 €  / Metri*
    • B00839

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x60 G

      16,05 €  / Metri*
    • B00840

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 100x60 G

      19,77 €  / Metri*
    • B00843

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 120x60 G

      24,40 €  / Metri*
    • B02580

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 40x60 G

      10,02 €  / Metri*
    • B02583

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x60 G

      12,87 €  / Metri*
    • B03041

      Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 660 AO

      483,04 €  / pezzo*
    • B03042

      Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 1500 AO

      1.385,26 €  / pezzo*
    • B03043

      Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 2700 AO

      1.506,24 €  / pezzo*
    • B03073

      Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato BIS 660 AN

      483,04 €  / pezzo*
    • B03074

      Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio nero ardesia BIS 660 NR

      483,04 €  / pezzo*
    • B03075

      Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio anodizzato BIS 1500 AN

      1.385,26 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Rela­tivo alla serie
      02 ALU 120x60, 03 ALU 200x60, 07 T1-EN 40x60, 08 T1-EN 60x60, 08 T1-N 40x60, 09 T1-EN 80x60, 09 T1-N 60x60, 10 T1-EN 100x60, 10 T1-N 80x60, 11 T1-EN 120x60, 11 T1-N 100x60, 12 T1-N 120x60, Colonna a pavimento BIS Iboco, Colonna a soffitto BIS Iboco, Colonna a soffitto UNA Iboco

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B00857
    PDF
    RoHS report B00857
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B00857 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B00857

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00857 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00857

      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      484,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      358,93 kB
      Immagine dc22-1062 | Hager Italia

      dc22-1062

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      150,42 kB
      Immagine dc23-1011 | Hager Italia

      dc23-1011

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

      PDF
      213,17 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      B06472
      Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      Prezzo
      9,96 €
      / pezzo *
      9,96 €
      / pezzo *
    • 2
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    • 3
      B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      B00856
      Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / metro *
      6,35 €
      / metro *
    • 4
      B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      B06561
      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      Prezzo
      0,83 €
      / pezzo *
      0,83 €
      / pezzo *
    • 5
      B06401 - Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
      B06401
      Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO
      Prezzo
      173,02 €
      / Metri *
      173,02 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti