The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1-EN
    • B02580
    Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, con coestruso mordibo di colore giallo sulle lamelle, dimensioni: base 40 mm x altezza 60 mm, modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
    EAN
    8015892533163
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    36 Metri
    • T1-EN

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 40x60 G B02580

    Prezzo
    10,02 €
    / metro *
    10,02 €
    / metro *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 40x60 G

    B02580

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (10)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 product.page.accessories.products-available
    • Elemento di fissaggio 1 product.page.accessories.products-available
    • Applica rivetti 2 product.page.accessories.products-available
    • Acces­sori per montaggio 1 product.page.accessories.products-available
    • Rivetti 2 product.page.accessories.products-available
    • Separa­tore 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Elemento di fissaggio
    • Applica rivetti
    • Acces­sori per montaggio
    • Rivetti
    • Separa­tore
    • Traver­sina
    • B02162

      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

      2.986,02 €  / pezzo*
    • B02164

      Cesoia TRITON per canalette per cablaggio

      459,00 €  / pezzo*
    • B01026

      Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E

      0,90 €  / pezzo*
    • B06500

      Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

      98,59 €  / pezzo*
    • B06501

      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

      98,59 €  / pezzo*
    • B02187

      Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22, 5mm nero ardesia

      7,83 €  / pezzo*
    • B06502

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

      0,41 €  / pezzo*
    • B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      0,42 €  / pezzo*
    • B00857

      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio

      7,86 €  / metro*
    • B01024

      Traversina tenuta cavi TR1-EN 40-80 per canalette per cablaggio T1-EN grigio

      2,24 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      60 mm
    • Larghezza
      40 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      4 mm
    • Larghezza slot
      6 mm
    • Sezione interna
      2040 - 2040 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      Sì
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      Sì
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B02580
    PDF
    RoHS report B02580
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B02580 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B02580

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02580 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02580

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 40x60 G

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato T1-EN canaletta per cablaggio modulo 10mm | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato T1-EN canaletta per cablaggio modulo 10mm

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,83 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Bocchiotti

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      484,46 kB
    Più documentazione

    Reserveonderdeel

    product.page.accessories.see-more

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B02162 - Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO
      B02162
      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO
      Prezzo
      2.986,02 €
      / pezzo *
      2.986,02 €
      / pezzo *
    • 2
      B00703 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 40 G
      B00703
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 40 G
      Prezzo
      3,36 €
      / metro *
      3,36 €
      / metro *
    • 3
      B00858 - Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
      B00858
      Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
      Prezzo
      8,85 €
      / metro *
      8,85 €
      / metro *
    • 4
      B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
      B02187
      Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22, 5mm nero ardesia
      Prezzo
      7,83 €
      / pezzo *
      7,83 €
      / pezzo *
    • 5
      B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
      B00704
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
      Prezzo
      5,13 €
      / metro *
      5,13 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti