The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Canalette per cablaggio
  • T1-N
  • B00707
  • Bocchiotti - Cablaggio

Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G B00707

Coperchio di ricambio, compatibile con canalette per cablaggio linee T1-N e T1-EN con base da 120 mm. Lunghezza 2 metri. Ideale per applicazioni all’interno di quadri elettrici, è realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, permette l'apertura anche senza l'8utilizzo di attrezzo, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 50085-2-3
EAN
8015892501322
Marca
Bocchiotti
Confezione
40 Metro
Prezzo
12,13 €
/ Metri *
12,13 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G

B00707

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B00842

    Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 120x60 G

    23,42 €  / Metri*
  • B00835

    Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 120x80 G

    30,16 €  / Metri*
  • B00841

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 120x80 G

    31,40 €  / Metri*
  • B00843

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 120x60 G

    23,42 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza coper­chio
    120 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Codice RAL
    7030
  • Colore
    Grigio
  • Rela­tivo alla serie
    11 T1-EN 120x60, 12 T1-N 120x60, 17 T1-EN 120x80, 19 T1-N 120x80

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B00707
PDF
RoHS report B00707
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B00707 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B00707

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00707 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00707

    Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    2,11 MB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    393,08 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    420,10 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

    Licenza prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

    BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    70,28 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

    DEC0003-ISS1VBE

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    242,31 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

    PDF
    142,93 kB
    Immagine dc23-1011 | Hager Italia

    dc23-1011

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

    PDF
    213,17 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00705 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 80 G
    B00705
    Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 80 G
    Prezzo
    7,46 €
    / Metri *
    7,46 €
    / Metri *
  • 2
    B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
    B00857
    Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
    Prezzo
    7,54 €
    / Metri *
    7,54 €
    / Metri *
  • 3
    B00703 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 40 G
    B00703
    Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 40 G
    Prezzo
    3,22 €
    / Metri *
    3,22 €
    / Metri *
  • 4
    B06500 - Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu
    B06500
    Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu
    Prezzo
    94,63 €
    / pezzo *
    94,63 €
    / pezzo *
  • 5
    B00858 - Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
    B00858
    Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
    Prezzo
    8,49 €
    / Metri *
    8,49 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti