BLOKSEP-E ACC. AGGANCIO SEPARATORE • B01026 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Canalette per cablaggio
  • T1-N
  • B01026
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E

Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E

B01026

B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
B01026 - Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E
  • Bocchiotti - Cablaggio

Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E B01026

Accessorio per il fissaggio del separatore nelle canalette da cablaggio delle linee T1-N e T1-EN con un semplice click. Progettato per un'installazione rapida e sicura grazie al sistema antirotazione. Garantisce massima tenuta con minimo ingombro e un fissaggio stabile tramite rivetti R4 e R6 o sistemi tradizionali.
EAN
8015892535853
Marca
Bocchiotti
Confezione
500 Pezzi
Prezzo
0,86 €
/ pezzo *
0,86 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Materiale
    Poliam­mide (PA)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B01026 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B01026 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B01026 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B01026

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_BLOKSEP-E | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_BLOKSEP-E

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    131,86 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage | Hager Italia

    IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage

    Scheda tecnica di prodotto fr-FR 2021-04-13

    PDF
    467,72 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    393,08 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    420,10 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc23-1011 | Hager Italia

    dc23-1011

    Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

    PDF
    213,17 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B00837 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x40 G
    B00837
    T1-EN 60x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
    Prezzo
    10,46 €
    / Metri *
    10,46 €
    / Metri *
  • 2
    B00838 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x40 G
    B00838
    T1-EN 80x40 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
    Prezzo
    12,83 €
    / Metri *
    12,83 €
    / Metri *
  • 3
    B00839 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x60 G
    B00839
    T1-EN 80x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
    Prezzo
    15,49 €
    / Metri *
    15,49 €
    / Metri *
  • 4
    B00840 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 100x60 G
    B00840
    T1-EN 100x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
    Prezzo
    18,97 €
    / Metri *
    18,97 €
    / Metri *
  • 5
    B00841 - Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 120x80 G
    B00841
    T1-EN 120x80 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO
    Prezzo
    31,40 €
    / Metri *
    31,40 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti