
Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio B06502
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
-
Tipo di rivetto a espansioneBullone a battuta
-
Diametro foro4 - 4 mm
-
Zona di serraggio1,5 - 4,5 mm
-
Possibilità di smontaggioNo
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreBlu
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DUCTAFIX_R4
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF53,19 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage
Scheda tecnica di prodotto fr-FR 2021-04-13
PDF467,72 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26
PDF393,08 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26
PDF420,10 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350
Certificato di prodotto International 2016-07-15
PDF464,94 kBCertificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio
Certificato di prodotto International 2016-07-15
PDF464,94 kBCertificazioni_UL_02185_E0_BV
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF70,28 kBCertificazioni_UL_CSA_040464
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF124,38 kBCertificazioni_UL_E66583_ZODZ
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF127,63 kBCertificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF149,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-10-05
PDF46,43 kB