The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1 Altre dimen­sioni
    • B00670
    Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 15 mm x altezza 18 mm, modulo 12,5 mm (feritoria 5 mm, lamella 7,5 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
    EAN
    8015892501117
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    72 Metro
    • T1 Altre dimen­sioni

    Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G B00670

    Prezzo
    4,33 €
    / Metri *
    4,33 €
    / Metri *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G

    B00670

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili
    • Porta cartel­lino / etichetta 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Elemento di fissaggio
    • Applica rivetti
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Rivetti
    • Porta cartel­lino / etichetta
    • B02162

      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

      2.986,02 €  / pezzo*
    • B02164

      Cesoia TRITON per canalette per cablaggio

      459,00 €  / pezzo*
    • B01026

      Clip fissaggio separatore SEP-E su canali per cablaggio T1-N/T1-EN BLOKSEP-E

      0,90 €  / pezzo*
    • B06500

      Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

      98,59 €  / pezzo*
    • B06501

      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

      98,59 €  / pezzo*
    • B06560

      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD

      0,46 €  / pezzo*
    • B06561

      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B

      0,83 €  / pezzo*
    • B06502

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

      0,41 €  / pezzo*
    • B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      0,42 €  / pezzo*
    • B07501

      Portacartellino DUCTAMARK 1 per canalette per cablaggio T1-N

      1,88 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      18 mm
    • Larghezza
      15 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      5 mm
    • Larghezza slot
      7,50 mm
    • Sezione interna
      200 - 200 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B00670
    PDF
    RoHS report B00670
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B00670 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B00670

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00670 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B00670

      Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      463,06 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_CSAGroup_321107_EquContInd | Hager Italia

      BOC_CSAGroup_321107_EquContInd

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      219,69 kB
      Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

      BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine BOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts | Hager Italia

      BOC_UL_ZODZ2_PVC-ducts

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      204,58 kB
      Immagine Product licence | Hager Italia

      Product licence

      Licenza prodotto en-GB 2025-04-09

      PDF
      232,50 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      484,46 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      414,05 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      402,76 kB
      Immagine dc23-1011 | Hager Italia

      dc23-1011

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

      PDF
      213,17 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00676 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x60 G
      B00676
      Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 grigio T1 15x60 G
      Prezzo
      5,32 €
      / Metri *
      5,32 €
      / Metri *
    • 2
      B02162 - Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO
      B02162
      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO
      Prezzo
      2.986,02 €
      / pezzo *
      2.986,02 €
      / pezzo *
    • 3
      B02165 - Lama di ricambio per TAGLIERINA DA BANCO per canalette cablaggio
      B02165
      Lama di ricambio per TAGLIERINA DA BANCO per canalette cablaggio
      Prezzo
      895,95 €
      / pezzo *
      895,95 €
      / pezzo *
    • 4
      B06502 - Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio
      B06502
      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio
      Prezzo
      0,41 €
      / pezzo *
      0,41 €
      / pezzo *
    • 5
      B00672 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x30 G
      B00672
      Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 grigio T1 15x30 G
      Prezzo
      4,52 €
      / Metri *
      4,52 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti