The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1-N
    • B06511
    I rivetti di fissaggio in nylon sono progettati per garantire un’elevata tenuta grazie alla presenza di alette che ne ottimizzano la stabilità. La calzatura parziale del chiodo facilita l'inserimento, assicurando un montaggio rapido ed efficace. Per un fissaggio ottimale, devono essere posizionati alle estremità delle asole del canale. Realizzati in nylon, hanno un diametro di 6 mm e sono di colore arancione.
    EAN
    8015892525557
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    500 Pezzi
    • T1-N
    • T1-EN
    • T1 Altre dimen­sioni
    • TPD
    • TD-HF
    • Vedi altro

    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio B06511

    Prezzo
    0,42 €
    / pezzo *
    0,42 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

    B06511

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Configurazione
    • Tipo di rivetto a espan­sione
      Bullone a battuta
    Serie
    • Diametro foro
      6 - 6 mm
    Connes­sione
    • Zona di serraggio
      1,5 - 6,0 mm
    Funzioni
    • Possibilità di smon­taggio
      No
    Materiali
    • Materiale
      Poliam­mide (PA)
    • Colore
      Aran­cione

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B06511
    PDF
    RoHS report B06511
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B06511 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B06511

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06511 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DUCTAFIX_R6 | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_DUCTAFIX_R6

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      54,10 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage | Hager Italia

      IBOCO_outils_iboco_coupe_fixation_special_cablage

      Scheda tecnica di prodotto fr-FR 2021-04-13

      PDF
      467,72 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      46,43 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      331,78 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00672 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x30 G
      B00672
      Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 grigio T1 15x30 G
      Prezzo
      4,52 €
      / Metri *
      4,52 €
      / Metri *
    • 2
      B02165 - Lama di ricambio per TAGLIERINA DA BANCO per canalette cablaggio
      B02165
      Lama di ricambio per TAGLIERINA DA BANCO per canalette cablaggio
      Prezzo
      895,95 €
      / pezzo *
      895,95 €
      / pezzo *
    • 3
      B00676 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x60 G
      B00676
      Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 grigio T1 15x60 G
      Prezzo
      5,32 €
      / Metri *
      5,32 €
      / Metri *
    • 4
      B06501 - Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione
      B06501
      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione
      Prezzo
      98,59 €
      / pezzo *
      98,59 €
      / pezzo *
    • 5
      B00670 - Canaletta per cablaggio modulo 12,5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G
      B00670
      Canaletta per cablaggio modulo 12, 5 feritoia 5 grigio T1 15x18 G
      Prezzo
      4,33 €
      / Metri *
      4,33 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti