Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 2700 AO B03043
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento di fissaggio / distanziatore 1 accessori disponibili -
Separatore 1 accessori disponibili -
Colonna porta apparecchi e porta cavi 2 accessori disponibili -
Presa 11 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Profondità130 mm
-
Larghezza130 mm
-
Altezza d'installazione2,7 - 3,7 m
-
Regolazione altezza1000 mm
-
Larghezza coperchio80 mm
-
Numero di coperchi montabili1
-
RegolabileSÌ
-
Posizione del passacavoLato superiore
-
Idoneo per installazione a pavimentoSÌ
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
-
Numero di lati per l'installazioneDoppio lato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03043
Colonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 2700 AO
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,19 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato BIS colonna bifacciale in alluminio
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF152,88 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto International 2008-12-11
PDF374,96 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.00988_Bis
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-06-22
PDF623,17 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF358,93 kB
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB