
BIS 2700 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO B03077
EAN
8015892526066
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.439,43 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Colonna porta apparecchi e porta cavi 2 accessori disponibili
-
Separatore 1 accessori disponibili
-
Presa 11 accessori disponibili
-
Scatola porta apparecchi 5 accessori disponibili
-
Quadro / Centralino 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 24 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Profondità130 mm
-
Larghezza130 mm
-
Altezza d'installazione2,7 - 3,7 m
-
Regolazione altezza1000 mm
-
Larghezza coperchio80 mm
Porta / coperchio
-
Numero di coperchi montabili1
Equipaggiamento
-
RegolabileSÌ
Cavo
-
Ingresso cavi PosizioneLato superiore
Installazione, montaggio
-
Idoneo per installazione a pavimentoSÌ
Materiali
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_BIS2700
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF1,19 MB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_BIS
Scheda tecnica di prodotto International 2008-12-11
PDF374,96 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.00988_Bis
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF623,17 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione