CSP-N 75X17 W CAN. PAVIMENTO • B01331 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
              • Vedi tutte le categorie
              • Hager - Apparecchi generali
                • Interruttori aperti e scatolati
                  • Interruttori aperti e manovra sezionatori hw+
                  • Accessori configurabili per interruttori hw+
                  • Accessori stand-alone e ricambi per interruttori hw+
                  • Interruttori scatolati h3, h3+ e blocchi differenziali
                  • Interruttori di manovra-sezionatori h3 e h3+
                  • Accessori per interruttori h3 e h3+
                • Relè differenziali a toroide separato e salvamotori
                  • Relè differenziali a toroide separato
                  • Interruttori salvamotore
                • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi
                  • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi e sezionatori per fotovoltaico
                  • Commutatori di manovra motorizzati
                  • Accessori per sezionatori rotativi e commutatori motorizzati
                  • Commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Accessori per commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Interruttori portafusibili combinati
                • Portafusibili sezionabili e fusibili
                  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovoltaico
              • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
                • Protezione
                  • Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici
                  • AFDD - Arc Fault Detection Devices
                  • Blocchi differenziali
                  • Interruttori automatici magnetotermici differenziali
                  • Interruttori differenziali puri
                  • Interruttori differenziali puri con riarmo automatico
                  • SPD - Limitatori di sovratensione
                • Comando e segnalazione
                  • Sezionatori, deviatori, commutatori, pulsanti e segnalatori luminosi modulari
                  • Commutatori rotativi modulari
                  • Trasformatori modulari e illuminazione d'emergenza
                  • Suonerie e ronzatori modulari
                  • Relè passo-passo e ausiliari
                  • Relè, contattori modulari e gestione carichi
                  • Relè temporizzatori e luce scala
                  • Dimmer universali
                  • Interruttori orari analogici, digitali e KNX
                  • Interruttori crepuscolari e accessori
                • Misura
                  • Contatori di energia modulari e interfaccia KNX
                  • Multimetri e centrali di misura
                  • Trasformatori di corrente e accessori
                  • Commutatori di misura e contaore
                  • Relè di controllo grandezze elettriche
              • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
                • Centralini IP65 fino a 63 A
                  • vector
                • Quadri di distribuzione fino a 160 A
                  • vegaD
                • Quadri di distribuzione secondaria fino a 630 A
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
                  • Sistemi di connessione quadro 4 e quadro 5
                • Armadi di distribuzione principale fino a 4000 A
                  • quadro evo
                  • Kit di equipaggiamento quadro evo
                  • Sistemi di connessione quadro evo
                • Accessori di connessione
                  • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
                  • Morsettiere quickconnect per vegaD
                  • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
                  • Ripartitori a barrette e blocchi di distribuzione
              • Hager - Quadri e armadi di automazione
                • Quadri di automazione
                  • orion.tech
                • Armadi di automazione
                  • FK
                  • venezia
              • Hager - Quadri e armadi universali
                • Policarbonato
                  • vector IP65
                • Poliestere
                  • orion plus poliestere cassette
                  • orion plus poliestere quadri e armadi
                • Acciaio
                  • orion plus lamiera
              • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
                • Sistemi di ricarica
                  • witty prise
                  • witty one
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                • Sistemi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi connessi per il controllo della ricarica
                • Accessori e parti di ricambio
                  • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elettroniche e altri accessori
                  • Ricambi
              • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
                • Sistemi di monitoraggio energetico
                  • Contatori e centrali di misura
                  • Server agardio
                  • Accessori
                • Sistema gestione energetica EMC flow
                  • EMC flow e interfaccia modbus
                  • Stazioni di ricarica witty solar
                  • Accessori e parti di ricambio
                • Gestione carichi e HVAC
                  • Termostati e cronotermostati
                  • Gestione carichi e sonda di temperatura
                • Contaore e commutatori
                  • Contaore e commutatori
                  • Contatori di energia
                  • Trasformatori di corrente
              • Hager - Canali per cablaggio
                • Canali per cablaggio hager
                  • BA7A
                  • HA7
                  • Canalette per cablaggio flessibili
              • Hager - Automazione di edificio - KNX
                • Moduli d'ingresso, sensori HVAC, contatori, interruttori orari e stazioni meteo
                  • Moduli d'ingresso
                  • Interruttori orari
                  • Contatori e interfacce di misura
                  • Stazioni meteo
                  • Rilevatori di presenza e movimento
                • Attuatori ON/OFF, dimmer, tapparelle/veneziane, DALI e analogici
                  • Attuatori ON/OFF
                  • Attuatori per tapparelle/veneziane
                  • Dimmer universali
                  • Gateway DALI
                  • Attuatori HVAC
                • Dispositivi di sistema e touch screen
                  • Alimentatori
                  • Interfacce, gateway e touch screen
                • Server domovea
                  • domovea basic ed expert
                • Moduli radio KNX e quicklink
                  • Moduli radio KNX e quicklink
                • Accessori di completamento
                  • Cavi, morsetti e altri accessori
              • Hager - Rilevatori di presenza e movimento
                • Rilevatori di movimento
                  • Rilevatori da soffitto
                  • Rivelatori da parete
                • Accessori per rilevatori di movimento e presenza
                  • Telecomandi IR
                  • Accessori di montaggio
              • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
                • Quadri in vetroresina
                  • PEDRO VTR CIECO IP66
                  • PEDRO VTR OBLO' IP66
                • Centralini di distribuzione
                  • PABLO IP65
                  • PABLO IP40 DESIGN
                  • PABLO IP40 STANDARD
                  • PABLO EMERGENZA
                  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
                  • PABLO STYLE INCASSO FUME'
                  • PABLO IP40 INCASSO
                • Cassette di derivazione
                  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP55 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP44 GWT 650°/960°
                  • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
              • Bocchiotti - Contenitori e parti attive
                • Parti attive
                  • Apparecchi di comando e protezione
                  • Prese di corrente
                  • Connettori telefonici e dati
              • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
                • Tubi corrugati ed accessori
                  • FMP 3321
                  • FMPF 3321 CON TIRAFILO
                  • CTA 34223 LSZH
                  • CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
                  • FCX 3321 BICOFLEX
                • Tubi rigidi ed accessori
                  • GRI 3321
                  • RFG 4321
                  • HALO 3321
                • Guaine corrugate ed accessori Halogen Free
                  • GHF 2222
                • Guaine spiralate flessibili ed accessori
                  • GSIG 2311
                  • GSI 2311
              • Bocchiotti - Installazione a parete
                • Sistemi di canali a parete
                  • TA-N
                  • TA-EN
                  • CND
                • Sistemi di minicanali
                  • TMC
                  • TMU
                  • TMR
                  • DESIGN
                • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
                  • TBN
                  • TCN
                  • TBA ART
                • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
                  • ALU B
              • Bocchiotti - Installazione sopra e sotto pavimento
                • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
                  • CSP-N
                  • TOR
                  • UNA
                  • BIS
                  • NEST
                  • METRO' FAST
                  • STRIP STRAP
              • Bocchiotti - Cablaggio
                • Canalette per cablaggio
                  • T1-N
                  • T1-EN
                  • T1 Altre dimensioni
                  • TPD
                  • TD-HF
                • Accessori per cablaggio
                  • TRACY
                  • DN-A
                  • SPIRALITE
                  • GUIDE PROFILATE
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
            • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
            • CSP-N
            • B01331
            Ricerca attuale
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
            ProdottiMostra

            Prodotti più popolari

            1
            1
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331
            CSP-N 75x17 W Canale soprapavimento 3 scomparti BIANCO
            Prezzo
            23,59 €
            / Metri *
            23,59 €
            / Metri *
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W

            Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W

            B01331

            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
            • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

            Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W B01331

            Canale porta cavi per installazione sopra pavimento fornito di base e coperchio. Dimensioni del fondo 75x17 mm, 3 scomparti, coperchio da 97 mm in PVC rigido colore bianco RAL 9001 con bordi coestrusi in PVC morbido trasparente per aumentarne il grip a pavimento. Offrono grado di protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Non propaganti la fiamma, superano il Glow Wire Test EN 60695-2-11 a 960°C. Coperchi smontabili con attrezzo.
            EAN
            8015892532456
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            20 Metro
            Prezzo
            23,59 €
            / Metri *
            23,59 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Canale 2 accessori disponibili
            • Colonna porta apparecchi e porta cavi 7 accessori disponibili
            • Giunto / Derivazione 2 accessori disponibili
            • Angolo piano 1 accessori disponibili
            • Torretta porta apparecchi 3 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Canale
            • Colonna porta apparecchi e porta cavi
            • Giunto / Derivazione
            • Angolo piano
            • Torretta porta apparecchi
            • B01331

              CSP-N 75x17 W Canale soprapavimento 3 scomparti BIANCO

              23,59 €  / Metri*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B01332

              CSP-N 75x17 G Canale soprapavimento 3 scomparti GRIGIO

              23,59 €  / Metri*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03073

              BIS 660 AN Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

              464,94 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03074

              BIS 660 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA

              464,94 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03075

              BIS 1500 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

              1.333,36 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03076

              BIS 1500 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA

              1.333,36 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03077

              BIS 2700 AN Colonna bifacciale alluminio porta apparecchi ALLUMINIO ANODIZZATO

              1.455,27 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03078

              BIS 2700 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA

              1.455,27 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B03172

              UNA 2700 NR Colonna monofacciale alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA

              990,51 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05913

              GSP W Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N BIANCO

              3,84 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05915

              DSP W Derivazione per canale soprapavimento CSP-N BIANCO

              18,44 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B05911

              APSP W Angolo piano per canale soprapavimento CSP-N BIANCO

              17,79 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02090

              TOR Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 NERO ARDESIA

              94,00 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02091

              TOR-O Torretta bifacciale espansione orizzontale 4 moduli NERO ARDESIA

              72,65 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • B02092

              TOR-V Torretta bifacciale espansione verticale 4 moduli NERO ARDESIA

              66,07 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              17 mm
            • Larghezza
              75 mm
            • Lunghezza
              2000 mm
            Equipag­giamento
            • Numero scom­parti
              2
            Materiali
            • Materiale
              Polivinil­cloruro (PVC)
            • Colore
              Bianco
            • Codice RAL
              9001
            Protezione
            • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
              IP40
            • Resis­tenza agli urti IK
              IK08

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B01331 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
            PDF
            33,34 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B01331 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B01331

            • Informazioni sui prodotti

              Immagine Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento | Hager Italia

              Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento

              Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

              PDF
              150,46 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n | Hager Italia

              IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n

              Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

              PDF
              483,13 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2024-09-12

              PDF
              59,11 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11

              PDF
              317,10 kB
            • Licenza prodotto

              Immagine BOC_IMQ_EN50085_CSP-N | Hager Italia

              BOC_IMQ_EN50085_CSP-N

              Licenza prodotto International 2011-11-07

              PDF
              670,13 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificato di prodotto International 2011-11-07 | Hager Italia

              Certificato di prodotto International 2011-11-07

              PDF
              670,13 kB
              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ

              Certificato di prodotto International 2024-03-19

              PDF
              1,18 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

              PDF
              104,78 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B01332 - Canale sopra pavimento 3 scomparti grigio CSP-N 75x17 G
              B01332
              CSP-N 75x17 G Canale soprapavimento 3 scomparti GRIGIO
              Prezzo
              23,59 €
              / Metri *
              23,59 €
              / Metri *
            • 2
              B01333 - Canale sopra pavimento 3 scomparti nero ardesia CSP-N 75x17 A
              B01333
              CSP-N 75x17 A Canale soprapavimento 3 scomparti NERO ARDESIA
              Prezzo
              23,59 €
              / Metri *
              23,59 €
              / Metri *
            • 3
              B05913 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W
              B05913
              GSP W Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N BIANCO
              Prezzo
              3,84 €
              / pezzo *
              3,84 €
              / pezzo *
            • 4
              B05914 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G
              B05914
              GSP G Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO
              Prezzo
              3,84 €
              / pezzo *
              3,84 €
              / pezzo *
            • 5
              B05915 - Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N bianco DSP W
              B05915
              DSP W Derivazione per canale soprapavimento CSP-N BIANCO
              Prezzo
              18,44 €
              / pezzo *
              18,44 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti