Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Canale 2 accessori disponibili -
Colonna porta apparecchi e porta cavi 7 accessori disponibili -
Torretta porta apparecchi 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza17 mm
-
Larghezza75 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Numero scomparti2
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK08
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01333
Canale sopra pavimento 3 scomparti nero ardesia CSP-N 75x17 A
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF150,46 kB -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n
Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22
PDF483,13 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2024-09-12
PDF59,11 kB
Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11
PDF317,10 kB -
Licenza prodotto
BOC_IMQ_EN50085_CSP-N
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF670,13 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF670,13 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,18 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF104,78 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF341,69 kBDichiarazione di conformità it-IT 2025-04-09
PDF232,13 kB