APSP G ANG.PIANO CSP • B05912 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
  • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
  • CSP-N
  • B05912

Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N grigio APSP G

B05912

  • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento

Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N grigio APSP G B05912

Angolo piano per canale porta cavi sopra pavimento della linea CSP-N. Colore grigio RAL 7030, realizzato in ABS non propagante la fiamma, garantisce un grado di protezione IP40 e resistenza al filo incandescente GWT 650°C (EN60695-2-11). Smontabilità per mezzo di attrezzo.
EAN
8015892515251
Marca
Bocchiotti
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
17,79 €
/ pezzo *
17,79 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Materiali
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B05912 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B05912 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B05912 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B05912

  • Manuale di istruzioni

    Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APSP | Hager Italia

    Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_APSP

    Manuale di istruzioni International 2020-01-01

    PDF
    126,17 kB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento | Hager Italia

    Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    150,46 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n | Hager Italia

    IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

    PDF
    483,13 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2024-09-12

    PDF
    59,11 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11

    PDF
    317,10 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2011-11-07 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2011-11-07

    PDF
    670,13 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,18 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

    PDF
    104,78 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
    B01331
    CSP-N 75x17 W Canale soprapavimento 3 scomparti BIANCO
    Prezzo
    23,59 €
    / Metri *
    23,59 €
    / Metri *
  • 2
    B01332 - Canale sopra pavimento 3 scomparti grigio CSP-N 75x17 G
    B01332
    CSP-N 75x17 G Canale soprapavimento 3 scomparti GRIGIO
    Prezzo
    23,59 €
    / Metri *
    23,59 €
    / Metri *
  • 3
    B01333 - Canale sopra pavimento 3 scomparti nero ardesia CSP-N 75x17 A
    B01333
    CSP-N 75x17 A Canale soprapavimento 3 scomparti NERO ARDESIA
    Prezzo
    23,59 €
    / Metri *
    23,59 €
    / Metri *
  • 4
    B05913 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W
    B05913
    GSP W Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N BIANCO
    Prezzo
    3,84 €
    / pezzo *
    3,84 €
    / pezzo *
  • 5
    B05914 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G
    B05914
    GSP G Giunto coperchio per canale soprapavimento CSP-N GRIGIO
    Prezzo
    3,84 €
    / pezzo *
    3,84 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti