The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • CSP-N
    • B05913
    Giunto coperchio per canale porta cavi sopra pavimento della linea CSP-N. Colore bianco RAL 9001, realizzato in ABS non propagante la fiamma, garantisce un grado di protezione IP40 e resistenza al filo incandescente GWT 650°C (EN60695-2-11). Smontabilità per mezzo di attrezzo.
    EAN
    8015892515268
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    10 pezzi
    • CSP-N

    Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W B05913

    Prezzo
    3,99 €
    / pezzo *
    3,99 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W

    B05913

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      17 mm
    • Larghezza
      75 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9001

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B05913
    PDF
    Hager RoHS report B05913
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B05913 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B05913

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05913 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05913

      Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N bianco GSP W

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GSP | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_GSP

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      120,09 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato CSP-N canale sopra pavimento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      150,46 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n | Hager Bocchiotti

      IBOCO_passage_plancher_tercia_csp-n

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

      PDF
      483,13 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_CSP-N_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2024-09-12

      PDF
      59,11 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11 | Hager Bocchiotti

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-11

      PDF
      317,10 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07 | Hager Bocchiotti

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07

      PDF
      670,13 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CSP-N_IMQ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,18 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14

      PDF
      104,78 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      341,69 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B05914 - Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G
      B05914
      Giunto coperchio per canale sopra pavimento CSP-N grigio GSP G
      Prezzo
      3,99 €
      / pezzo *
      3,99 €
      / pezzo *
    • 2
      B05916 - Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N grigio DSP G
      B05916
      Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N grigio DSP G
      Prezzo
      19,16 €
      / pezzo *
      19,16 €
      / pezzo *
    • 3
      B05912 - Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N grigio APSP G
      B05912
      Angolo piano per canale sopra pavimento CSP-N grigio APSP G
      Prezzo
      18,49 €
      / pezzo *
      18,49 €
      / pezzo *
    • 4
      B01331 - Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
      B01331
      Canale sopra pavimento 3 scomparti bianco CSP-N 75x17 W
      Prezzo
      24,25 €
      / metro *
      24,25 €
      / metro *
    • 5
      B05915 - Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N bianco DSP W
      B05915
      Derivazione per canale sopra pavimento CSP-N bianco DSP W
      Prezzo
      19,16 €
      / pezzo *
      19,16 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti