The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • TOR
    • B02092
    Torretta bifacciale porta apparecchi necessaria per realizzare una estensione verticale della torretta TOR. Viene fornita completa del corpo centrale e dei fianchi, corredata di accessori per il fissaggio. Offre 8 moduli (4+4) con setto separatore integrato. Realizzata in ABS autoestinguente e Halogen Free, è di colore nero ardesia RAL 7021. Garantisce resistenza agli impatti IK08 ed è non propagante la fiamma, assicurando sicurezza e affidabilità.
    EAN
    8015892532500
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    2 Pezzi
    • TOR

    Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V B02092

    Prezzo
    68,46 €
    / pezzo *
    68,46 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V

    B02092

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      92 mm
    • Larghezza
      140 mm
    • Lunghezza
      204 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di apparecchi da incasso
      8
    • Numero di apparecchi da incasso fron­tali
      4
    • Numero di apparecchi da incasso posteriori
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Adat­tato per uscite da 60 mm
      No
    • Adatto per pulizia con liquidi
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Ardesia nera
    • Codice RAL
      7021

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B02092
    PDF
    RoHS report B02092
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02092 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02092

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02092 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02092

      Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TOR-V | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TOR-V

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      491,87 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato TOR torretta bifacciale a pavimento | Hager Italia

      Voce di capitolato TOR torretta bifacciale a pavimento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,49 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      43,94 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      308,91 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00989 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00989

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,46 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TOR_IMQ_NEW | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TOR_IMQ_NEW

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,46 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1062 | Hager Italia

      dc22-1062

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      150,42 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B02090 - Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 nero ardesia TOR
      B02090
      Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 nero ardesia TOR
      Prezzo
      96,55 €
      / pezzo *
      96,55 €
      / pezzo *
    • 2
      B02091 - Torretta bifacciale per estensione orizzontale 4 moduli nero ardesia TOR-O
      B02091
      Torretta bifacciale per estensione orizzontale 4 moduli nero ardesia TOR-O
      Prezzo
      75,48 €
      / pezzo *
      75,48 €
      / pezzo *
    • 3
      B02099 - Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera
      B02099
      Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera
      Prezzo
      36,87 €
      / pezzo *
      36,87 €
      / pezzo *
    • 4
      B04286 - Telaio autoportante 3 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 3 AP TOR
      B04286
      Telaio autoportante 3 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 3 AP TOR
      Prezzo
      5,91 €
      / pezzo *
      5,91 €
      / pezzo *
    • 5
      B04287 - Telaio autoportante 4 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 4 AP TOR
      B04287
      Telaio autoportante 4 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 4 AP TOR
      Prezzo
      5,91 €
      / pezzo *
      5,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti