The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione sopra e sotto pavimento
    • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
    • TOR
    • B02091
    Torretta bifacciale porta apparecchi necessaria per realizzare una estensione orizzontale della torretta TOR. Viene fornita completa del corpo centrale, della base e del coperchio, corredata di accessori per il fissaggio. Offre 8 moduli (4+4) con setto separatore integrato. Realizzata in ABS autoestinguente e Halogen Free, è di colore nero ardesia RAL 7021. Garantisce resistenza agli impatti IK08 ed è non propagante la fiamma, assicurando sicurezza e affidabilità.
    EAN
    8015892532494
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    2 pezzi
    • TOR

    Torretta bifacciale per estensione orizzontale 4 moduli nero ardesia TOR-O B02091

    Prezzo
    75,48 €
    / pezzo *
    75,48 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Torretta bifacciale per estensione orizzontale 4 moduli nero ardesia TOR-O

    B02091

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      128 mm
    • Larghezza
      140 mm
    • Lunghezza
      154 mm
    Equipag­giamento
    • Numero di apparecchi da incasso
      8
    • Numero di apparecchi da incasso fron­tali
      4
    • Numero di apparecchi da incasso posteriori
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Adat­tato per uscite da 60 mm
      No
    • Adatto per pulizia con liquidi
      No
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Ardesia nera
    • Codice RAL
      7021

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B02091
    PDF
    RoHS report B02091
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B02091 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B02091

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02091 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02091

      Torretta bifacciale per estensione orizzontale 4 moduli nero ardesia TOR-O

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TOR-O | Hager Bocchiotti

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TOR-O

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      491,87 kB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato TOR torretta bifacciale a pavimento | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato TOR torretta bifacciale a pavimento

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,49 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_EN | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      43,94 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_IT | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

      PDF
      308,91 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00989 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00989

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,46 MB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TOR_IMQ_NEW | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TOR_IMQ_NEW

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,46 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine dc22-1062 | Hager Bocchiotti

      dc22-1062

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      150,42 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B02090 - Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 nero ardesia TOR
      B02090
      Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 nero ardesia TOR
      Prezzo
      96,55 €
      / pezzo *
      96,55 €
      / pezzo *
    • 2
      B02092 - Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V
      B02092
      Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V
      Prezzo
      68,46 €
      / pezzo *
      68,46 €
      / pezzo *
    • 3
      B02099 - Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera
      B02099
      Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera
      Prezzo
      36,87 €
      / pezzo *
      36,87 €
      / pezzo *
    • 4
      B04286 - Telaio autoportante 3 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 3 AP TOR
      B04286
      Telaio autoportante 3 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 3 AP TOR
      Prezzo
      5,91 €
      / pezzo *
      5,91 €
      / pezzo *
    • 5
      B04287 - Telaio autoportante 4 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 4 AP TOR
      B04287
      Telaio autoportante 4 moduli Pepita per linea TOR nero ardesia TELAIO 4 AP TOR
      Prezzo
      5,91 €
      / pezzo *
      5,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti