TOR Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 NERO ARDESIA B02090
EAN
8015892532920
Marca
Bocchiotti
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
92,97 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Canale 1 accessori disponibili
-
Guaina raccoglicavi 1 accessori disponibili
-
Presa 11 accessori disponibili
-
Telaio autoportante 2 accessori disponibili
-
Placche cieche / coperchi 1 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 21 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza128 mm
-
Larghezza140 mm
-
Lunghezza204 mm
Equipaggiamento
-
Numero di apparecchi da incasso8
-
Numero di apparecchi da incasso frontali4
-
Numero di apparecchi da incasso posteriori4
Installazione, montaggio
-
Adattato per uscite da 60 mmNo
-
Adatto per pulizia con liquidiNo
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20
PDF43,94 kBScheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TOR_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03
PDF308,91 kB -
Certificato di prodotto
BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00989
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,46 MBCertificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TOR_IMQ_NEW
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,46 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB
Più documentazione