Guaina raccoglicavi richiudibile in materiale plastico con chiusura a strappo in velcro, diametro massimo 22 mm, lunghezza 1,8 m, realizzata in poliestere Halogen Free di colore nero. L’installazione è immediata e non richiede utensili. La chiusura in velcro permette l’uscita dei cavi in qualsiasi punto, mentre la struttura intrecciata assicura una ventilazione ottimale. Leggera e priva di interferenze, garantisce ordine e protezione.
EAN
8015892538397
catalog.pageproduct.product.info.brand
Bocchiotti
m/p imballo
20 pezzi
- TOR
- UNA
- BIS
- NEST
- STRIP STRAP
- Vedere di più
Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera B02099
Prezzo
36,87 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Materiali
-
MaterialePoliestere
-
ColoreNero
Serie
-
Diametro22 mm
Misura
-
Gamma di temperatura0 - 0 °C
Configurazione
-
ApertoNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02099
Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato STRIP STRAP guaina raccoglicavi richiudibile
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF123,12 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
dc23-1009
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF99,58 kB
Più documentazione