Minicolonna bifacciale porta apparecchi in alluminio opaco BIS 660 AO B03041
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento di fissaggio / distanziatore 1 accessori disponibili -
Separatore 1 accessori disponibili -
Colonna porta apparecchi e porta cavi 2 accessori disponibili -
Presa 11 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Profondità130 mm
-
Larghezza130 mm
-
Altezza d'installazione0,0 - 0,66 m
-
Regolazione altezza0
-
Larghezza coperchio80 mm
-
Numero di coperchi montabili1
-
RegolabileNo
-
Posizione del passacavoSotto
-
Idoneo per installazione a pavimentoSÌ
-
MaterialeAlluminio
-
TrattamentoVerniciato
-
ColoreAlluminio
-
Numero di lati per l'installazioneDoppio lato
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03041
BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO
PDF -
Manuale di istruzioni
Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_BIS660
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF788,61 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato BIS colonna bifacciale in alluminio
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF152,88 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_BIS
Scheda tecnica di prodotto International 2008-12-11
PDF374,96 kB -
Certificato di prodotto
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.00988_Bis
Certificato di prodotto International 2015-06-22
PDF623,17 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1062
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF150,42 kB