The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Instal­lazione a parete
    • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
    • ALU B
    • B03079
    Centralina per interruttori automatici con attacco per guida DIN per canali porta cavi e porta apparecchi della linea ALU-B e colonne in alluminio UNA e BIS. Permette di ospitare fino a 4 moduli DIN. Il kit si fissa in mod assiale all'interno del canale.
    EAN
    8015892526080
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    5 Pezzi
    • ALU B
    • UNA
    • BIS
    • Vedi altro

    Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA nero ardesia CMA-4N NR B03079

    Prezzo
    35,44 €
    / pezzo *
    35,44 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA nero ardesia CMA-4N NR

    B03079

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Codice RAL
      7021
    • Colore
      Ardesia nera
    Protezione
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP40

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B03079
    PDF
    RoHS report B03079
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B03079 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B03079

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03079 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B03079

      Centralino 4 moduli DIN per linee ALU-B, BIS, UNA nero ardesia CMA-4N NR

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CMA4N | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_CMA4N

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      127,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2008-12-11 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-12-11

      PDF
      374,96 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.00988_Bis | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_CA02.00988_Bis

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2015-06-22

      PDF
      623,17 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14

      PDF
      358,93 kB
      Immagine dc22-1061 | Hager Italia

      dc22-1061

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      161,25 kB
      Immagine dc22-1062 | Hager Italia

      dc22-1062

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      150,42 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B06472 - Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      B06472
      Utensile DISCOVER per smontaggio coperchio linee TA-N, TA-EN, ALU-B, BIS, UNA
      Prezzo
      9,96 €
      / pezzo *
      9,96 €
      / pezzo *
    • 2
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    • 3
      B00857 - Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      B00857
      Separatore per canali cablaggio, canali in alluminio, colonne SEP-E 60 grigio
      Prezzo
      7,86 €
      / Metri *
      7,86 €
      / Metri *
    • 4
      B00856 - Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      B00856
      Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio
      Prezzo
      6,35 €
      / Metri *
      6,35 €
      / Metri *
    • 5
      B06561 - Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      B06561
      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B
      Prezzo
      0,83 €
      / pezzo *
      0,83 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti