Presa bivalente P17/11 Pepita rossa PRS BIV.2P+T 16A R B02809
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Presa 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 59 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN16 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
ColoreRosso
-
MaterialePlastica
-
Profondità23 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità delle scatole da incasso40 mm
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Tipo di connettore/spina presaPresa italiana bipasso
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Numero di moduli1
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Serie CompatibiliALU B, Sistema di colonne BIS, Sistema di colonne UNA, TBA, TBN, TCN, Telai di protezione dell'unità di alimentazione, TMC, TMR, TMU
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02809
Presa bivalente P17/11 Pepita rossa PRS BIV.2P+T 16A R
PDF -
Scheda Tecnica Prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PEPITA_ACTIVE
Scheda tecnica di prodotto International 2011-04-04
PDF1,05 MB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26
PDF683,93 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2017-02-02
PDF253,21 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF604,75 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF604,75 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF291,24 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF647,00 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF575,53 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF679,66 kB
Certificazioni_IMQ_Magnetotermici_ABB_IMQ_10-16A
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,21 MB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Accessori_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2013-06-26
PDF683,93 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_10A_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF647,00 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Interruttori_16A_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF291,24 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_10A_CEI_23-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF563,17 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Presa_16A_CEI_23-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF576,22 kB
Certificazioni_IMQ_PEPITA_Segnalatoriluminosi_EN_62094_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF679,66 kB