catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Coperchio 2 product.page.accessories.products-available -
Canale 2 product.page.accessories.products-available -
Angolo esterno 1 product.page.accessories.products-available -
Utensile DISCOVER 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Altezza22 mm
-
Larghezza81 mm
-
Lunghezza2000 mm
-
Sezione interna934 - 934 mm²
-
Numero di scomparti1-3
-
Con pellicola protettivaSì
-
Con listello per moquetteNo
-
ColoreArdesia nera
-
Codice RAL7021
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
TrattamentoNon trattato
-
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)13 %
-
Coperchio con bordo morbidoSenza orlo morbido
-
Temperatura d’esercizio-15 - 60 °C
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Resistenza agli urti IKIK07
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09699
Canale battiscopa a 3 scomparti 81,5x22,5mm nero ardesia TBN A
PDF -
Nota Prodotto
IBOCO_MOA_TCN
Manuale di istruzioni International 2020-01-01
PDF565,10 kB -
Scheda Tecnica Prodotto
IBOCO_plinthe_tbn
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-09
PDF678,28 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14
PDF297,30 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PARETE_TBN_EVOLUTION_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2008-04-14
PDF296,83 kB -
Licenza Prodotto
BOC_IMQ_EN50085_TBN-Evolution
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2011-11-07
PDF562,62 kB
BOC_LCIE_EN50085_TBN-Evolution
Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF174,38 kB -
Certificato Ispezione Prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,15 MB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TBN_IMQ
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,15 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF180,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF390,73 kBDichiarazione di conformità it-IT 2025-04-09
PDF232,13 kB